データシート
ADC3569
- 16 ビット、シングル チャネル 250 / 500MSPS ADC
- ノイズ スペクトル密度:-160.4dBFS/Hz
- 熱ノイズ:76.4dBFS
- シングル コア (非インターリーブ) ADC アーキテクチャ
- 消費電力:
- 435mW (500MSPS)
- 369mW (250MSPS)
- アパーチャ ジッタ:75fs
- バッファ付きアナログ入力
- プログラム可能な 100Ω および 200Ω 終端
- 入力フルスケール:2Vpp
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.4GHz
- スペクトル性能 (fIN = 70MHz、-1dBFS 時):
- 信号対雑音比:75.6dBFS
- SFDR HD2、3:80dBc
- SFDR の最大スプリアス:94dBFS
- INL:±2LSB (標準値)
- DNL:±0.5LSB (標準値)
- デジタル ダウンコンバータ (DDC)
- 最大 4 つの独立した DDC
- 複素数と実数のデシメーション
- デシメーション:/2、/4~/32768 のデシメーション
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
- パラレル / シリアル LVDS インターフェイス
- DDC バイパス用の 16 ビット パラレル SDR、DDR LVDS
- デシメーション用のシリアル LVDS
- 高比率デシメーション用の 32 ビット出力オプション
ADC3568 と ADC3569 (ADC356x) は、16 ビット、250MSPS および 500MSPS、シングル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。これらのデバイスは高い信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、-160dBFS/Hz (500MSPS) のノイズ スペクトル密度を実現します。
電力効率の優れた ADC アーキテクチャは、500MSPS で 435mW の消費電力を実現し、低サンプリング レートで電力スケーリングを実現します (250MSPS で 369mW)。
ADC356x は、オプションのクワッド バンド デジタル ダウンコンバータ (DDC) を搭載しており、比率 2 の広帯域デシメーションから、比率 32768 の狭帯域デシメーションまでサポートしています。DDC では、位相コヒーレントと位相連続の周波数ホッピングをサポートする 48 ビット NCO を使用しています。
ADC356x には、フレキシブルな LVDS インターフェイスが装備されています。デシメーション バイパス モードでは、パラレル SDR または DDR LVDS インターフェイスを使用します。デシメーションを使用するときは、シリアル LVDS インターフェイスを使用して出力データが送信され、デシメーションの増加に応じて必要なレーン数が少なくなります。デシメーション比が高い場合、出力分解能を 32 ビットに増やすことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC3568、ADC3569 シングル チャネル、16 ビット、250MSPS および 500MSPS A/Dコンバータ (ADC) データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 8月 6日 |
| Analog Design Journal | 高速コンバータ内でナイキスト ホールに近 いサンプリング | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 5月 23日 | |
| アプリケーション・ノート | Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends | PDF | HTML | 2025年 3月 28日 | |||
| アプリケーション・ノート | Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures | PDF | HTML | 2025年 3月 26日 | |||
| アプリケーション・ノート | Improving MSPS ADC’s SFDR While Relaxing AAF Requirements and Using Integrated DDC Features | PDF | HTML | 2025年 2月 18日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC3669EVM — ADC3669 評価基板
ADC3669EVM は、高速 ADC の ADC3669 ファミリを評価できるように設計された評価基板 (EVM) です。ADC3669EVM には、ADC3669 が搭載されています。ADC3669 は、LVDS インターフェイスを備えた 16 ビット デュアル チャネル ADC で、最大 500MSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3669EVM を使用すると、デバイスのすべての速度グレードとチャネル数を評価できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFNP (RTD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。