ADC3669EVM
ADC3669 評価基板
ADC3669EVM
概要
ADC3669EVM は、高速 ADC の ADC3669 ファミリを評価できるように設計された評価基板 (EVM) です。ADC3669EVM には、ADC3669 が搭載されています。ADC3669 は、LVDS インターフェイスを備えた 16 ビット デュアル チャネル ADC で、最大 500MSPS のサンプル レートで動作できます。ADC3669EVM を使用すると、デバイスのすべての速度グレードとチャネル数を評価できます。
特長
- ノイズ スペクトル密度:-159 dBFS/Hz
- 熱ノイズ:75dBFS
- フルパワー入力帯域幅 (-3dB):1.5GHz
- 消費電力:300mW/チャネル (500MSPS)
- デジタル ダウン コンバータ、チャネルあたり最大 2 個、最大 32768 の複素数および実数のデシメーション
- 48 ビット NCO による位相コヒーレント周波数ホッピング
高速 ADC (10MSPS 超過)
購入と開発の開始
評価ボード
ADC3669EVM — ADC3669 の評価基板
ADC3669EVM — ADC3669 の評価基板
評価ボード
ADC3669EVM-DC — ADC3669 評価基板 (DC 結合)
サポート対象の製品とハードウェア
ADC3669EVM-DC — ADC3669 評価基板 (DC 結合)
評価基板 (EVM) 向けの GUI
ADC3669EVM-GUI — ADC3669EVM-GUI
サポート対象の製品とハードウェア
ADC3669EVM-GUI — ADC3669EVM-GUI
リリース情報
This software tool is meant to act as EVM support for ADC3669EVM.
最新情報
- Works Without Hardware - Application no longer crashes if the device isn't connected; runs in simulation mode instead.
- Interactive Console - Execute Python commands directly in the console to test hardware and debug issues.
- Better Logging - All register operations are logged with auto-scrolling output for easier troubleshooting
- Config Sync - Loading a saved configuration now updates all GUI settings to match the actual hardware state.
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
サポート対象の製品とハードウェア
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
DATACONVERTERPRO-SW — 高速データ コンバータ向け Pro GUI インストーラー、v5.31
製品
RF トランシーバ
RF トランスミッタ
RF レシーバ
超音波 AFE
高速 ADC (10MSPS 超過)
高速 DAC (10MSPS 超過)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slwc107 or www.ti.com/lit/xx/slwc107w/slwc107w.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLWC107. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3669EVM-DC 評価基板 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/11/11 |
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ADC3669 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/07 |
| 証明書 | ADC3669EVM-DC EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/06/04 | ||||
| 証明書 | ADC3669EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024/09/11 |