ADC3664-EP

アクティブ

エンハンスド製品、14 ビット、125MSPS、デュアル チャネル、低消費電力 ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 200 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, Dual Channel, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, LVDS interface, Low latency, Low power Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 200 Architecture SAR SNR (dB) 78 ENOB (Bits) 12.6 SFDR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -55 to 105
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 200 Features Bypass Mode, Decimating Filter, Differential Inputs, Dual Channel, High Dynamic Range, High Performance, Internal Reference, LVDS interface, Low latency, Low power Rating HiRel Enhanced Product Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 200 Architecture SAR SNR (dB) 78 ENOB (Bits) 12.6 SFDR (dB) 84 Operating temperature range (°C) -55 to 105
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 耐放射線特性 (-SEP のみ):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性 (最大): LET = 43 MeV-cm2/mg
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
    • 吸収線量 (TID):30krad(Si)
  • エンハンスド製品 (- EP と -SEP):
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ベンダー品目の図面 (VID)
    • 温度範囲:-55℃ ~ 105℃
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • デュアル チャネル、125MSPS ADC
  • 14 ビットの分解能 (ミッシング コードなし)
  • ノイズ・フロア:-156.9dBFS/Hz
  • 低消費電力:100mW/ チャネル (125MSPS 時)
  • レイテンシ:2 クロック サイクル
  • 電圧リファレンス オプション:
    • 外部:1 ~ 125MSPS
    • 内部:100 ~ 125MSPS
  • 入力帯域幅:200MHz (3dB)
  • INL:±2.6LSB、DNL:±0.9LSB (標準値)
  • オンチップ DSP (オプション / バイパス可能)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40QFN (5 × 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:77.5dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:92dBFS の最大スプリアス
  • 耐放射線特性 (-SEP のみ):
    • 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性 (最大): LET = 43 MeV-cm2/mg
    • LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
    • 吸収線量 (TID):30krad(Si)
  • エンハンスド製品 (- EP と -SEP):
    • ASTM E595 アウトガス仕様に適合
    • ベンダー品目の図面 (VID)
    • 温度範囲:-55℃ ~ 105℃
    • 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
    • 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
    • ウェハー ロットをトレース可能
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
  • デュアル チャネル、125MSPS ADC
  • 14 ビットの分解能 (ミッシング コードなし)
  • ノイズ・フロア:-156.9dBFS/Hz
  • 低消費電力:100mW/ チャネル (125MSPS 時)
  • レイテンシ:2 クロック サイクル
  • 電圧リファレンス オプション:
    • 外部:1 ~ 125MSPS
    • 内部:100 ~ 125MSPS
  • 入力帯域幅:200MHz (3dB)
  • INL:±2.6LSB、DNL:±0.9LSB (標準値)
  • オンチップ DSP (オプション / バイパス可能)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40QFN (5 × 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:77.5dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • SFDR:92dBFS の最大スプリアス

ADC3664-xEP デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS のデュアル チャネル高速 A/D コンバータ (ADC) です。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、デバイスのノイズ スペクトル密度は -156.9dBFS/Hz となり、直線性とダイナミック レンジを備えています。ADC3664-xEP は IF サンプリングをサポートしており、広範なアプリケーション向けに設計されたデバイスです。レイテンシがわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。この ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 100mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC3664-xEP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ レーンのオプションをサポートしています。このデバイスは、–55 ~ +105℃ の拡張温度範囲をサポートしています。

ADC3664-xEP デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS のデュアル チャネル高速 A/D コンバータ (ADC) です。きわめて低いノイズ性能を実現するように設計されており、デバイスのノイズ スペクトル密度は -156.9dBFS/Hz となり、直線性とダイナミック レンジを備えています。ADC3664-xEP は IF サンプリングをサポートしており、広範なアプリケーション向けに設計されたデバイスです。レイテンシがわずか 1 クロック サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。この ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 100mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC3664-xEP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ レーンのオプションをサポートしています。このデバイスは、–55 ~ +105℃ の拡張温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3664-SEP ADC3664-EP 14 ビット、125MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアル チャネル ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 4月 11日
* 放射線と信頼性レポート ADC3664-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2025年 3月 19日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3664EVM — ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板

ADC3664 評価モジュール (EVM) は、ADC3664 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 16 ビット、デュアル チャネル 125MSPS ADC である ADC3664 を実装しており、14 ビット デバイス ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版 (Rev.B): PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian