ADC3664-SP

アクティブ

放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、14 ビット、デュアル、125MSPS の ADC

製品詳細

Rating Space Operating temperature range (°C) 25 to 25 Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75
Rating Space Operating temperature range (°C) 25 to 25 Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75
CFP (HBP) 64 862.0096 mm² 29.36 x 29.36
  • スクリーニングと耐放射線特性
    • QMLV スクリーニングと信頼性保証
    • 吸収線量 (TID):300krad (Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):75MeV-cm2/mg
  • 周囲温度範囲:-55℃~105℃
  • デュアル チャネル ADC
  • 14 ビット 125MSPS
  • ノイズ・フロア: -156.9dBFS/Hz
  • 低消費電力:100mW/チャネル
  • レイテンシ:2 クロック サイクル
  • クロック レートと電圧リファレンスとの関係:
    • 外部リファレンス:1MSPS~125MSPS
    • 内部リファレンス:100MSPS~125MSPS
  • 14 ビット、ミッシングコードなし
  • 入力帯域幅:200MHz (-3dB)
  • INL:±2.6LSB、DNL:±0.9LSB
  • オプションのデジタル降圧コンバータ (DDC):
    • 実数または複素数のデシメーション
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • スペクトル性能 (FIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:77.5dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • HD23 以外:91dBc
  • スクリーニングと耐放射線特性
    • QMLV スクリーニングと信頼性保証
    • 吸収線量 (TID):300krad (Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL):75MeV-cm2/mg
  • 周囲温度範囲:-55℃~105℃
  • デュアル チャネル ADC
  • 14 ビット 125MSPS
  • ノイズ・フロア: -156.9dBFS/Hz
  • 低消費電力:100mW/チャネル
  • レイテンシ:2 クロック サイクル
  • クロック レートと電圧リファレンスとの関係:
    • 外部リファレンス:1MSPS~125MSPS
    • 内部リファレンス:100MSPS~125MSPS
  • 14 ビット、ミッシングコードなし
  • 入力帯域幅:200MHz (-3dB)
  • INL:±2.6LSB、DNL:±0.9LSB
  • オプションのデジタル降圧コンバータ (DDC):
    • 実数または複素数のデシメーション
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • スペクトル性能 (FIN = 5MHz):
    • 信号対雑音比:77.5dBFS
    • SFDR:84dBc HD2、HD3
    • HD23 以外:91dBc

ADC3664-SP は、低レイテンシ、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS の高速デュアル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。最善のノイズ性能を実現するように設計されており、このデバイスは、ノイズ スペクトル密度 -156.9dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック レンジを備えています。ADC3664-SP は IF サンプリングをサポートすると共に DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションの設計が可能になります。低レイテンシ アーキテクチャ (最小 1 クロック サイクル レイテンシ) と高いサンプル レートにより、高速な制御ループも実現できます。この ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 100mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートにより、消費電力を良好に増減できます。

このデバイスは、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、デジタル降圧コンバータ (DDC) も内蔵しており、データ レートの低減とシステムの消費電力の低減に役立ちます。このデバイスは、18 ビット、65MSPS ADC3683-SP とピン互換です。64 ピンの CFP パッケージ (10.9mm x 10.9mm) で供給され、-55℃~+105℃の温度範囲をサポートしています。

ADC3664-SP は、低レイテンシ、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS の高速デュアル チャネル A/D コンバータ (ADC) です。最善のノイズ性能を実現するように設計されており、このデバイスは、ノイズ スペクトル密度 -156.9dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック レンジを備えています。ADC3664-SP は IF サンプリングをサポートすると共に DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションの設計が可能になります。低レイテンシ アーキテクチャ (最小 1 クロック サイクル レイテンシ) と高いサンプル レートにより、高速な制御ループも実現できます。この ADC の消費電力は 1 チャネルあたりわずか 100mW (125MSPS 時) であり、サンプリング レートにより、消費電力を良好に増減できます。

このデバイスは、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、デジタル降圧コンバータ (DDC) も内蔵しており、データ レートの低減とシステムの消費電力の低減に役立ちます。このデバイスは、18 ビット、65MSPS ADC3683-SP とピン互換です。64 ピンの CFP パッケージ (10.9mm x 10.9mm) で供給され、-55℃~+105℃の温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3664-SP 放射線耐性保証、14 ビット、デュアル チャネル、1~125MSPS、低レイテンシ、低ノイズ、超低消費電力の A/D コンバータ (ADC) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC3664EVM — ADC3664 SLVDS インターフェイス搭載、デュアル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC の評価基板

ADC3664 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い A/D コンバータ (ADC) である ADC3664 の性能を実証するのに役立ちます。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。

包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADC3664EVMCVAL — ADC3664-SP の評価基板

ADC3664-SP 評価基板は、ADC3664-SP デバイスを評価する方法を提示します。 

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HBP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ