データシート
ADC3683-EP
- 耐放射線特性 (-SEP のみ):
- 単一イベント ラッチアップ (SEL) 耐性 (最大): LET = 43 MeV-cm2/mg
- LET = 43MeV-cm2/mg まで、SEFI (Single-Event Functional Interrupt) 特性を評価済み
- 吸収線量 (TID):30krad(Si)
- エンハンスド製品 (- EP と -SEP):
- ASTM E595 アウトガス仕様に適合
- ベンダー品目の図面 (VID)
- 温度範囲:-55℃ ~ 105℃
- 単一の製造、アセンブリ、テスト施設
- 金ボンド ワイヤ、NiPdAu リード仕上げ
- ウェハー ロットをトレース可能
- 長期にわたる製品ライフ サイクル
- 2 チャネル、65 MSPS ADC
- 18 ビットの分解能 (ミッシング コードなし)
- ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
- チャネルあたり 94mW の低消費電力 (65MSPS 時)
- レイテンシ:1~2 クロック サイクル
- INL:±7、DNL:±0.7LSB (標準値)
- リファレンス オプション:外部または内部
- オンチップ DSP (オプション / バイパス可能)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
- 小さい占有面積:40-QFN (5 x 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 5MHz):
- 信号対雑音比:83.8dBFS
- SFDR:89dBc HD2、HD3
- SFDR:101dBFS の最大スプリアス
ADC3683-xEP は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ レーンのオプションをサポートしています。本デバイスは 40 ピンの QFN パッケージ (5mm x 5mm) で供給され、-55~+105℃の拡張温度範囲をサポートしています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | ADC3683-SEP ADC3683-EP 18 ビット、65MSPS、低ノイズ、低消費電力デュアル チャネル ADC データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 2月 11日 |
| * | 放射線と信頼性レポート | ADC3683-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2025年 3月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC の評価基板
ADC3683 評価モジュール (EVM) は、ADC3683 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、シリアル LVDS インターフェイス付きの 18 ビット、デュアル チャネル 65MSPS ADC である ADC3683 を実装しており、すべてのサンプル レートと、18 ビット ファミリのシングル チャネルまたはデュアル チャネルのデバイスを評価できます。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点