AFE2256
- 256 チャネル
- オンチップ、16 ビット ADC
- フォトダイオード短絡への耐性
- 高性能:
- ノイズ:750 電子 RMS (1.2pC 入力電荷範囲)
- 低い相互関連ノイズ
- 積分非直線性内部 16 ビット ADC で ±2 LSB
- スキャン時間:< 20µs~204.8µs
- 積算:
- 6 つの選択可能でフルスケール入力:0.6pC (最小値)~9.6pC (最大値)
- 内部タイミング ジェネレータ (TG)
- 内蔵の相互関連付けダブル サンプラー
- パイプライン化された積算と読み取りによるスループット向上 - 積算中にデータを読み取り
- シリアル LVDS 出力
- 単純な電源方式:
- AVDD1 = 1.85V
- AVDD2 = 3.3V
- 低い消費電力
- ナップおよび完全パワー ダウン モード
- カスタム COF (Chip-On-Film) パッケージ
AFE2256 は、フラットパネル検出器 (FPD) ベースのデジタル x 線システムの要件を満たすように設計された 256 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスには 256 の積分器、デュアル バンキング搭載フルスケール充電レベル選択用のプログラマブル ゲイン アンプ (PGA)、相関ダブル サンプラー 、256:4 のアナログ マルチプレクサが搭載されています。
また、このデバイスには 4 つの 16 ビット逐次比較型 (SAR) アナログ/デジタル コンバータ (ADC) も内蔵されています。ADC からのシリアル データは、低電圧差動信号 (LVDS) 形式で利用可能です。
ナップおよびパワー ダウン モードにより大幅な電力削減が可能であり、バッテリ動作のシステムでは特に有用です。
完全なデータシートや、その他の設計資料のご請求には、AFE2256 を請求してください
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE2256 256 チャネル、デジタル X 線フラットパネル検出器用アナログ フロント エンド データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 12日 |
Analog Design Journal | Selecting a multichannel ultra-low-current measurement IC | PDF | HTML | 2022年 3月 18日 | |||
技術記事 | Advancements in X-ray imaging | PDF | HTML | 2017年 3月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE2256EVM — AFE2256 デジタル X 線フラットパネル検出器向け 256 チャネル AFE の評価基板
AFE2256EVM は、256 チャネルのアナログ フロント エンドである AFE2256 COF を評価するためのコンパクトな USB ベース評価キットです。この EVM は DAC と発電機能をオンボード搭載した自己完結型であるため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。このキットは、1 個の EVM と 2 個の独立型 COF アダプタで構成され、COF デバイスの性能を簡単に評価できるソフトウェアが付属しています。COF アダプタは取り外し可能なので、1 つの EVM セットアップを使用して複数の COF アダプタを評価できます。USB 2.0 (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
COF (TBN) | 325 | Ultra Librarian |
COF (TDR) | 325 | Ultra Librarian |
COF (TDU) | 320 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。