データシート
AFE4405
- トランスミッタ:
- 共通アノードLED構成をサポート
- ダイナミック・レンジ:100dB
- 8 ビットで最大 50mA のプログラム可能な LED 電流 (100mA に拡張可能)
- LED のオン時間をプログラム可能
- 3 つの LED を同時にサポートし、SpO2、HRM、複数波長の HRM を最適化
- レシーバ
- 2 つの時分割多重フォトダイオード入力をサポート
- フォトダイオードからの電流入力を 24 ビットの 2 の補数形式で表現
- LED、環境の各 TIA 入力に対して独立の DC オフセット減算 DAC (±15.75µA の範囲)
- ADC出力におけるデジタル環境減算
- トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
- ダイナミック・レンジ:100dB
- 動的パワー・セーブ・モードにより、レシーバの電流を 200µA に低減
- パルス周波数:5SPS~1000SPS
- 柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
- 柔軟なクロック・オプション
- 外部クロック:
4MHz~60MHz の入力クロック - 内部クロック:4MHz 発振器
- 外部クロック:
- サンプル深度 240 の FIFO
- フェーズ間にわたる分割処理をプログラム可能
- I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
- 動作温度範囲:-20℃~+70℃
- 2.6mm×2.1mm DSBGA、0.4mmピッチ
- 供給電圧:Rx:2V~3.6V、Tx:3V~5.25V、
IO:1.8V~3.6V
AFE4405 は、心拍数モニタリング (HRM) や末梢血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンド (AFE) です。このデバイスは、3 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と、最大 2 つのフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC コードは、プログラム可能な深度で、240 サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト (FIFO) ブロックに保存できます。FIFO の深度は、保存が必要な位相に応じて分割できます。この FIFO は、I2C または SPI インターフェイスを使用して読み出すことができます。この AFE は 8 ビットの電流制御機能を備えた LED ドライバも完全に統合しています。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した高ダイナミック・レンジ送受信回路を備えています。
完全なデータシートまたはその他の設計リソースの請求:AFE4405 に関する請求
詳細
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE4405 FIFO内蔵、超小型、統合型 AFE、 ウェアラブル光学式心拍数モニタリング / バイオセンシング用 データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 4月 16日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点