AFE4410
- 正確で連続的な心拍数モニタリング:
- 最大100dBのダイナミック・レンジによる正確な心拍数検出
- ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な動作
- 標準値: LEDでは30µA、レシーバでは25µA
- トランスミッタ:
- 共通アノード構成の4つのLED
- LEDの電流を200mAまで8ビットでプログラム可能
- 2つのLEDを並列に点灯するモード
- LEDのオン時間をプログラム可能
- 3つのLEDを同時にサポートし、SpO2、HRM、複数波長のHRMを最適化
- 一般的な心拍数モニタリングのシナリオに十分な30µAの平均電流:
- 設定20mA、パルス期間60µs、
サンプリング・レート25Hz
- 設定20mA、パルス期間60µs、
- レシーバ:
- 3つの時間多重PD入力をサポート
- PDからの電流入力を24ビットの2の補数形式で表現
- 各 LED、環境について、TIA 入力で個別の DC オフセット減算 DAC
(最大 ±127µA の範囲) - ADC出力におけるデジタル環境減算
- トランスインピーダンス・ゲイン: 10kΩ~2MΩ
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- レシーバは約1µA/Hzのサンプリング・レートで動作(例: 25Hzにおいて25µA)
- ハードウェア・パワーダウン・モード: ほぼ0µAの電流
- 柔軟なパルス・シーケンシングおよびタイミング制御
- 外部クロックまたは内部発振器によるクロック供給
- サンプル深度128のFIFO:
- フェーズ間にわたる分割処理をプログラム可能
- I2CおよびSPIインターフェイスをピンにより選択可能
- 動作温度範囲: -20℃~+70℃
- 2.6mm×2.1mm、0.4mmピッチのDSBGAパッケージ
- 供給電圧:
- Tx: 3V~5.25V
- Rx: 1.8V~1.9V (LDOバイパス)、
2.0V~3.6V (LDO有効) - IO: 1.7V~Rx_SUP
AFE4410 は、心拍数モニタリング (HRM) などの光学式バイオセンシング・アプリケーション用のアナログ・フロントエンドです。最大 4 つのスイッチング発光ダイオード (LED) と最大 3 つのフォトダイオード (PD) をサポートします。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ (TIA) により電圧に変換され、アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) を使用してデジタル化されます。ADC のコードは 128 サンプルのファーストイン・ファーストアウト・ブロック (FIFO) に保存され、この深度はプログラム可能です。このFIFOは、I2Cインターフェイスまたはシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)を使用して読み出すことができます。また、AFEには8ビットの電流制御を持つLEDドライバが完全に統合されています。デバイスにはダイナミック・レンジの大きい送受信回路が搭載され、最大 100dB のダイナミック・レンジを実現しているため、高精度の心拍数センシングが可能です。このAFEは、ENABLE_ULPレジスタ・ビットを使用して超低消費電力(ULP)モードで動作できるため、非常に低い電流レベルを実現できます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AFE4410 超小型、FIFO 搭載の統合 AFE、ウェアラブルの連続的な 光学式心拍数モニタリングおよびバイオセンシング向け データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 2月 13日 |
技術記事 | Optical heart-rate sensors for biometric wearables | PDF | HTML | 2018年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4403EVM — AFE4403 心拍モニタとパルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型 AFE の評価基板
The AFE4403EVM is intended for evaluating the AFE4403 device. The fully integrated AFE is ideally suited for Pulse Oximeter and Heart rate monitoring applications and consists of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The AFE4403 has (...)
AFE4410EVM — AFE4410 ウェアラブル光学心拍計向け、FIFO 搭載、統合型 AFE の評価基板
AFE4410 は、心拍モニタ (HRM) や末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) のような光バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) です。このデバイスは、4 個のスイッチング発光ダイオード (LED) と、3 個のフォトダイオードをサポートしています。フォトダイオードからの出力電流をトランスインピーダンス アンプ (TIA) に流して電圧に変換し、A/D コンバータ (ADC) を使用してデジタル化します。ADC の出力コードを、128 サンプル対応の FIFO に格納することもできます。この FIFO の深度 (レベル数、段数) (...)
AFE4490SPO2EVM — AFE4490 パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計) 向け統合型アナログ・フロント・エンド (AFE) の評価基板
The AFE44x0SPO2EVM is intended for evaluating AFE4400 and AFE4490 devices. The family of devices are fully integrated AFE ideally suited for Pulse Oximeter applications and consist of low noise receive channel, the LED transmit section and diagnostics for sensor and LED fault detection. The (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZ) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。