AFE4460
- 最大 16 位相セットの信号取得をサポート
- 最大 32 個の LED と 4 個の PD をサポート
- 各位相での LED および PD の柔軟な割り当て
- 異なるセンサから、異なるデータ・レートで同時に信号を取得
- 正確で連続的な PPG モニタリング
- ウェアラブル・デバイスでの低電流による連続的な心拍数モニタリング:LED 15µA、レシーバ 15µA (標準値)
- 115dB のピーク・システム SNR
- トランスミッタ
- LED 電流を 25mA~250mA の範囲に 8 ビットでプログラム可能
- 個別に位相ごとに電流を制御することで 2 つの LED を同時に点灯するモード
- LED のオン時間を位相ごとにプログラム可能
- SpO2、多波長 HRM、分光で 32 個の LED を同時にサポート
- レシーバ
- 4 つの時間多重化 PD 入力をサポート
- 4 つの並列レシーバ (4 組の TIA / フィルタ)
- 位相ごとに 8 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 255µA) な、独立した環境オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
- 位相ごとに 9 ビット制御を行い、範囲を調整可能 (最大 64µA) な、独立した LED オフセット減算 DAC を各 TIA 入力に内蔵
- ADC 出力におけるデジタル環境減算
- 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- 外部クロックおよび内部発振器モードをサポート
- システム・クロックと同期してデータを取得するオプション
- 環境、LED の自動 DC キャンセル
- サンプル深度 256 の FIFO
- SPI™ インターフェイス / I2C インターフェイス
- 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
- 供給電圧:Rx:1.7V~1.9V (LDO バイパス)、1.9V~3.6V (LDO 有効)、Tx:3~5.5V、IO:1.7~RX_SUP
AFE4460 は、心拍数モニタリング (HRM) や血中酸素飽和度 (SpO2) 等の光学的バイオセンシングに適したアナログ・フロントエンドです。このデバイスは、32 個までのスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 つまでのフォトダイオード (PD) をサポートできます。AFE4460 には 2 つの LED ドライバがあり、それぞれで 8 ビットの電流制御が可能です。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック・レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 16 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ・オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する 4 つの PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、256 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文
お客様が関心を持ちそうな類似品
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE4460 光学バイオセンシング用の超小型、統合型 AFE データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 2月 10日 |
| 製品概要 | Photoplethysmography (PPG) With Integrated AFE for Optical Biosensing | PDF | HTML | 2023年 10月 30日 | |||
| 証明書 | AFE4460EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 6月 27日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4460EVM — AFE4460 高 SNR、超低消費電力、統合型アナログ フロント エンド (AFE) の評価基板
AFE4460 評価基板 (EVM) は、心拍モニタや末梢毛細血管酸素飽和度 (SpO2) などの光学バイオセンシング アプリケーション向けのアナログ フロント エンド (AFE) である AFE4460 を評価するためのプラットフォームです。
AFE4460 は、最大 32 個のスイッチング LED (発光ダイオード) と最大 4 個のフォトダイオード (PD) をサポートします。この AFE は 2 個の LED ドライバを搭載しており、それぞれに 8 ビットの電流制御機能があります。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック (...)
AFE4462-DESIGN — AFE4462 design resources
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。