ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE バイオセンシング AFE

AFE4960P

アクティブ

呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、ECG (心電計) と PPG (脈波) 向けの 2 チャネル AFE (アナログ フロント エンド)

製品詳細

Applications ECG patch, EEG, HRV, Optical-HRM for wearables, PTT-based blood pressure, Pace detection, Patient monitoring, Respiration, Sleep study monitor, SpO2, Vo2 max Number of input channels 6 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type Photodiode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications ECG patch, EEG, HRV, Optical-HRM for wearables, PTT-based blood pressure, Pace detection, Patient monitoring, Respiration, Sleep study monitor, SpO2, Vo2 max Number of input channels 6 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type Photodiode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YBG) 36 5.76 mm² 2.4 x 2.4
  • ECG および呼吸インピーダンス測定をサポート。2 チャネル ECG または 1 チャネル ECG + 1 チャネル呼吸として構成可能
  • IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 および IEC 60601-2-27:2011(R)2016 準拠システムで使用可能
  • 222µA/チャネル (2 チャネル ECG として動作時)
  • 心拍パルス検出機能を 1 チャネルに内蔵
  • 3 リード ECG をサポート (2 つ以上の AFE を並列動作させることで 5 リード以上に拡張可能)
  • SpO2、心拍数、PTT (脈波伝播時間) 向けの PPG 信号チェーン
  • ECG 信号チェーン:
    • 1 チャネル ECG 収集 (最大 2.048kHz)
    • 2 チャネル ECG 収集 (最大 1.36kHz/チャネル)
    • 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
    • INA ゲインを約 2~12 にプログラム可能
    • 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
    • 入力ノイズ (0.5~150Hz):13µVpp (INA ゲイン 3)、5µVpp (INA ゲイン 12)
    • 370Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
    • 連続リード・オン / オフ検出モード
    • リード・インピーダンス測定モード
  • Bio-Z 信号チェーン:
    • 生体インピーダンス測定 (励起周波数 30kHz~100kHz)
    • 方形波または正弦波による励起
    • 呼吸インピーダンス測定:45mΩ-pp のノイズ (ベースライン・インピーダンス 2kΩ)
  • 2 チャネル ECG チャネル:
    • 第 2 の ECG チャネルとして構成可能な Bio-Z レシーバ
  • PPG 信号チェーン
    • 最大 24 の PPG 信号収集をサポート
    • 各相に 4 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
    • 最大 250mA の 8 ビット LED 電流制御
    • 入力に配置した低ノイズ電流 DAC により DC を相殺
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
    • フィルタによりセンサの光ノイズ帯域幅を削減
  • 外部クロックおよび内部発振器モード
  • サンプル深度 128、24 ビット・ワードの FIFO
  • SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
  • 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 供給電圧:Rx:1.7~1.9V, IO:1.7~1.9V 、Tx:3.0~5.5V
  • ECG および呼吸インピーダンス測定をサポート。2 チャネル ECG または 1 チャネル ECG + 1 チャネル呼吸として構成可能
  • IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 および IEC 60601-2-27:2011(R)2016 準拠システムで使用可能
  • 222µA/チャネル (2 チャネル ECG として動作時)
  • 心拍パルス検出機能を 1 チャネルに内蔵
  • 3 リード ECG をサポート (2 つ以上の AFE を並列動作させることで 5 リード以上に拡張可能)
  • SpO2、心拍数、PTT (脈波伝播時間) 向けの PPG 信号チェーン
  • ECG 信号チェーン:
    • 1 チャネル ECG 収集 (最大 2.048kHz)
    • 2 チャネル ECG 収集 (最大 1.36kHz/チャネル)
    • 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
    • INA ゲインを約 2~12 にプログラム可能
    • 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
    • 入力ノイズ (0.5~150Hz):13µVpp (INA ゲイン 3)、5µVpp (INA ゲイン 12)
    • 370Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
    • 連続リード・オン / オフ検出モード
    • リード・インピーダンス測定モード
  • Bio-Z 信号チェーン:
    • 生体インピーダンス測定 (励起周波数 30kHz~100kHz)
    • 方形波または正弦波による励起
    • 呼吸インピーダンス測定:45mΩ-pp のノイズ (ベースライン・インピーダンス 2kΩ)
  • 2 チャネル ECG チャネル:
    • 第 2 の ECG チャネルとして構成可能な Bio-Z レシーバ
  • PPG 信号チェーン
    • 最大 24 の PPG 信号収集をサポート
    • 各相に 4 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
    • 最大 250mA の 8 ビット LED 電流制御
    • 入力に配置した低ノイズ電流 DAC により DC を相殺
    • トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
    • フィルタによりセンサの光ノイズ帯域幅を削減
  • 外部クロックおよび内部発振器モード
  • サンプル深度 128、24 ビット・ワードの FIFO
  • SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
  • 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
  • 供給電圧:Rx:1.7~1.9V, IO:1.7~1.9V 、Tx:3.0~5.5V

AFE4960P は、ECG、PPG、生体インピーダンスの信号の同期信号収集をサポートしています。PPG 信号チェーンは、LED 用の電流ドライバと、PD からの信号を検出するレシーバで構成されています。この AFE は、2 チャネルの ECG レシーバとして、または、1 チャネルの ECG レシーバと 1 つの呼吸インピーダンス・チャネルとして構成できます。AFE 信号チェーンは最大 4 つの電極と柔軟に接続できます。この AFE には、 AC および DC リード・バイアス供給機能と、リード端子のオン / オフ検出機能があります。1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。すべての信号チェーン出力は、適切に定義された時間間隔で 1 つの ADC によって変換され、24 ビット・ワードとして 128 サンプルの FIFO に保存されます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使って読み出すことができます。AFE4960P を使用して、 SpO2 とともに 3 リードの ECG システムを実現できます。

AFE4960P は、ECG、PPG、生体インピーダンスの信号の同期信号収集をサポートしています。PPG 信号チェーンは、LED 用の電流ドライバと、PD からの信号を検出するレシーバで構成されています。この AFE は、2 チャネルの ECG レシーバとして、または、1 チャネルの ECG レシーバと 1 つの呼吸インピーダンス・チャネルとして構成できます。AFE 信号チェーンは最大 4 つの電極と柔軟に接続できます。この AFE には、 AC および DC リード・バイアス供給機能と、リード端子のオン / オフ検出機能があります。1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。すべての信号チェーン出力は、適切に定義された時間間隔で 1 つの ADC によって変換され、24 ビット・ワードとして 128 サンプルの FIFO に保存されます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使って読み出すことができます。AFE4960P を使用して、 SpO2 とともに 3 リードの ECG システムを実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
AFE4960 アクティブ 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル ECG (心電計) アナログ フロント エンド Similar design without integrated photoplethysmography (PPG) analog front end

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE4960 2 チャネル ECG、呼吸および心拍パルス検出アナログ・フロント・エンド (AFE)、医療用ウェアラブル向け データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 5月 17日
製品概要 ECG and Cuffless Blood Pressure Monitoring With Integrated AFE PDF | HTML 2023年 10月 30日
アプリケーション概要 Wearable EEG (Electroencephalography) (Rev. B) PDF | HTML 2023年 10月 30日
アプリケーション概要 Remote Patient Monitoring PDF | HTML 2022年 11月 30日
アプリケーション概要 ECG Signal Acquisition on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 15日
アプリケーション概要 Measuring Oxygen Saturation (SpO2) on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 14日
アプリケーション概要 Optical Heart Rate Monitoring (OHRM) on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 14日
アプリケーション概要 Cuffless Blood Pressure Monitoring on Wearables PDF | HTML 2022年 11月 9日
証明書 AFE4960PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 7月 29日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE4960PEVM — AFE4960P 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル、ECG (心電計) と PPG (光電式容積脈波) AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板

AFE4960 評価基板 (EVM) は、心電計 (ECG) と生体インピーダンスと光電式容積脈波 (PPG) の各信号の同期型信号取得をサポートする AFE4960P バイオセンシング アナログ フロント エンド (AFE) を評価するためのプラットフォームです。

AFE4960P は、2 チャネルの ECG レシーバとして構成すること、または複数の PPG チャネルを付加した 1 チャネルの ECG レシーバと 1 個の呼吸インピーダンス チャネルとして構成することができます。AFE 信号チェーンは、フレキシブルな方法で、最大 4 個の電極に接続できます。右脚駆動 (right-leg (...)

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ