AFE53004W

アクティブ

10 ビット DAC、10 ビット ADC、IDAC、および EEPROM を搭載した 4 チャンネルのスマート AFE

製品詳細

Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Smart DAC Operating temperature range (°C) to Product type Smart AFE with ADC and DAC ADC resolution (bps) 10
Resolution (Bits) 10 Number of DAC channels 4 Interface type I2C, SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage Output voltage range (V) 0 to 5 INL (max) (±LSB) 1 Settling time (µs) 10 Reference type Ext, Int Architecture String Rating Catalog Features Smart DAC Operating temperature range (°C) to Product type Smart AFE with ADC and DAC ADC resolution (bps) 10
DSBGA (YBH) 16 2.56 mm² 1.6 x 1.6
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • 25µA ~ 250µA のユニポーラおよびバイポーラ出力範囲オプション
  • 10 ビット ADC 入力
    • 2LSB INL、1LSB DNL
  • すべてのチャネルでコンパレータ モードをプログラム可能
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスまたは抵抗性プルダウンのパワーダウン モード
  • 50MHz SPI 互換インターフェイス
  • I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動検出
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.76mm × 1.76mm)
  • 柔軟な構成でプログラム可能な電圧または電流出力:
    • 電圧出力:
      • 1LSB DNL
      • 1×、1.5×、2×、3×、4× のゲイン
    • 電流出力:
      • 1LSB INL および DNL (8 ビット)
      • 25µA ~ 250µA のユニポーラおよびバイポーラ出力範囲オプション
  • 10 ビット ADC 入力
    • 2LSB INL、1LSB DNL
  • すべてのチャネルでコンパレータ モードをプログラム可能
  • VDD オフ時はハイ インピーダンス出力
  • ハイ インピーダンスまたは抵抗性プルダウンのパワーダウン モード
  • 50MHz SPI 互換インターフェイス
  • I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動検出
    • 1.62V VIH (VDD = 5.5V の場合)
  • 汎用入出力 (GPIO) をさまざまな機能に構成可能
  • あらかじめ定義された波形生成:正弦波、三角波、のこぎり波
  • ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM)
  • 基準電圧として、内部、外部または電源を使用可能
  • 広い動作範囲:
    • 電源:1.8V ~ 5.5V
    • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 超小型パッケージ:16 ピン DSBGA (1.76mm × 1.76mm)

10 ビット AFE53004W および 12 ビット AFE63004W (AFEx3004W) は、4 チャネル、超低消費電力のスマート アナログ フロントエンド (AFE) デバイス ファミリです。これらのデバイスは、1 つの共有 10 ビット アナログ/デジタル コンバータ (ADC) と 4 つの独立したチャネルを備えています。各チャネルは、バッファ付き電圧出力の D/A コンバータ (DAC)、プログラム可能な電流出力 DAC、または共有 ADC への入力として個別に構成可能です。このデバイスは、ハイ インピーダンスのパワーダウン モードと、電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。アナログ出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート AFE は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

スマート AFE の柔軟性と機能セットを、超小型パッケージと超低動作電力と組み合わせることで、これらのデバイスは小型のバッテリ駆動システムに最適です。

10 ビット AFE53004W および 12 ビット AFE63004W (AFEx3004W) は、4 チャネル、超低消費電力のスマート アナログ フロントエンド (AFE) デバイス ファミリです。これらのデバイスは、1 つの共有 10 ビット アナログ/デジタル コンバータ (ADC) と 4 つの独立したチャネルを備えています。各チャネルは、バッファ付き電圧出力の D/A コンバータ (DAC)、プログラム可能な電流出力 DAC、または共有 ADC への入力として個別に構成可能です。このデバイスは、ハイ インピーダンスのパワーダウン モードと、電源オフ状態でのハイ インピーダンス出力をサポートしています。アナログ出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース センス オプションを備えています。このスマート AFE は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。

スマート AFE の柔軟性と機能セットを、超小型パッケージと超低動作電力と組み合わせることで、これらのデバイスは小型のバッテリ駆動システムに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFEx3004W 10 ビット、12 ビット、クワッド電圧および電流出力、10 ビット ADC、スマート AFE、DSBGA パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 4日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ