AFE7901

アクティブ

5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ

製品詳細

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 4 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 4 RX RF frequency (max) (MHz) 7400 RF frequency (min) (MHz) 5 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • TX または RX ごとの最大 RF 信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
  • TX または RX ごとに 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • Sysref アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
  • クワッド RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
  • TX または RX ごとの最大 RF 信号帯域幅:400MHz
  • RF 周波数範囲:5MHz~7.4GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • TX と RX 向けにシングルバンドまたはデュアルバンド DUC または DDC を搭載
  • TX または RX ごとに 16 個の NCO
  • DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • Sysref アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7901 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 4 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、1 つまたは 2 つのデジタル アップ コンバータを使用して、TX パスごとに最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより、1 つまたは 2 つのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用して、最大 400MHz の信号帯域幅を最適化できます。

AFE7901 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、4 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 4 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 7.4GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

TX 信号パスは、1 つまたは 2 つのデジタル アップ コンバータを使用して、TX パスごとに最大 400MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップコンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより、1 つまたは 2 つのデジタル ダウン コンバータ (DDC) を使用して、最大 400MHz の信号帯域幅を最適化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご注文

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、AFE7901 4T4R RF サンプリング AFE データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 6月 18日
アプリケーション・ノート AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller PDF | HTML 2025年 8月 14日
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure PDF | HTML 2024年 6月 28日
ユーザー・ガイド AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 5日
アプリケーション・ノート AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022年 7月 7日
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020年 7月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7900 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7901 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7903 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950-SP 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7951 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7953 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC 搭載、2 個の送信、2 個の受信、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) AFE7955 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、最大 1.2GHz の IBW (入力帯域幅)、2T3R (2 個の送信と 3 個の受信)、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE AFE7958 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC と SYSREF 監視機能搭載、4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE
RF レシーバ
AFE7906 5MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、6 チャネル RF サンプリング レシーバ
RF トランスミッタ
AFE7954 12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
AFE7950EVM AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板 AFE7900EVM AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板 AFE7958EVM AFE7958 評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ