AFE7906

アクティブ

5MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、6 チャネル RF サンプリング レシーバ

製品詳細

Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Frequency (min) (MHz) 5 Frequency (max) (MHz) 12000 Features Decimating Filter, Flexible GPIOs, GPIO interface, High-performance, Input buffer, Integrated VCO, Low-Power Sleep Mode, PLL, Phase synchronization Analog input BW (MHz) 12000 SNR (dB) 65 Power consumption (typ) (mW) 5996 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Frequency (min) (MHz) 5 Frequency (max) (MHz) 12000 Features Decimating Filter, Flexible GPIOs, GPIO interface, High-performance, Input buffer, Integrated VCO, Low-Power Sleep Mode, PLL, Phase synchronization Analog input BW (MHz) 12000 SNR (dB) 65 Power consumption (typ) (mW) 5996 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • 6 個の RF サンプリング、14 ビット、3GSPS の ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4 つの ADC:ADC ごとに 1200MHz
    • 6 つの ADC:ADC ごとに 600MHz
  • RF 周波数範囲:5MHz~12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングル DDC (6 チャネルの場合) またはデュアルバンド DDC (4 チャネルの場合)
  • DDC チャネルごとに 16 個の NCO
  • ADC クロック用の内部 PLL / VCO、または ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • Sysref アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランスミッタ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • 6 個の RF サンプリング、14 ビット、3GSPS の ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4 つの ADC:ADC ごとに 1200MHz
    • 6 つの ADC:ADC ごとに 600MHz
  • RF 周波数範囲:5MHz~12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • シングル DDC (6 チャネルの場合) またはデュアルバンド DDC (4 チャネルの場合)
  • DDC チャネルごとに 16 個の NCO
  • ADC クロック用の内部 PLL / VCO、または ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
  • Sysref アライメント検出器
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 8 つの SerDes トランスミッタ (最大 29.5Gbps)
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7906 は、高性能、広帯域幅のマルチチャネル レシーバで、6 つの RF サンプリング ADC を内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。4 つのレシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を 4 つの RX では最高 1200MHz、または 600MHz で最適化できます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

AFE7906 は、高性能、広帯域幅のマルチチャネル レシーバで、6 つの RF サンプリング ADC を内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。4 つのレシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を 4 つの RX では最高 1200MHz、または 600MHz で最適化できます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

各レシーバ チェーンは、3GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 25dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションによりデータ帯域幅を最適化でき、FB パスなしの 4 つの RX では最高 1200MHz、2 つの FB パス付き (それぞれ 1200MHz の帯域幅) では最高 600MHz が得られます。

SYSREF タイミング検出器を搭載しているため、デバイス クロックを基準とした SYSREF 入力タイミングの最適化が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご注文

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADC32RF54 アクティブ 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング ADC -4 dB better noise spectral density (NSD) at 1-GHz fIN and DDC bypass
ADC32RF55 アクティブ 低 NSD (ノイズ スペクトル密度)、デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング ADC ADC32RF55 offers 3 GSPS with better noise spectral density (NSD), support to 3-GHz RFand two channels.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE790 6 チャネル、5MHz ~ 12GHz RF サンプリング レシーバ、3GSPS ADC 付き データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 6月 18日
アプリケーション・ノート AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller PDF | HTML 2025年 8月 14日
アプリケーション・ノート Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure PDF | HTML 2024年 6月 28日
ユーザー・ガイド AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 5日
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022年 7月 7日
アプリケーション・ノート AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band PDF | HTML 2022年 2月 15日
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020年 7月 2日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7900EVM — AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7900 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
TI.com で取り扱いなし
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian