AFE7954

アクティブ

12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE

製品詳細

Frequency (min) (MHz) 600 Frequency (max) (MHz) 12000 Resolution (Bits) 14 Sample/update rate (Msps) 12000 Number of DAC channels 4 Interpolation 10x, 12x, 15x, 16x, 18x, 20x, 24x, 30x, 32x, 36x, 3x, 4.5x, 40x, 48x, 4x, 60x, 64x, 6x, 7.5x, 72x, 80x, 8x, 96x, 9x Power consumption (typ) (mW) 4400 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Frequency (min) (MHz) 600 Frequency (max) (MHz) 12000 Resolution (Bits) 14 Sample/update rate (Msps) 12000 Number of DAC channels 4 Interpolation 10x, 12x, 15x, 16x, 18x, 20x, 24x, 30x, 32x, 36x, 3x, 4.5x, 40x, 48x, 4x, 60x, 64x, 6x, 7.5x, 72x, 80x, 8x, 96x, 9x Power consumption (typ) (mW) 4400 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz または
    • 2TX:2400MHz
  • RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
  • シングルまたはデュアル・バンド DUC
  • TX に対応する 16 個の NCO
  • DAC の内部 PLL / VCO、または DAC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ・インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 最高 29.5Gbps を発揮する 8 つの SerDes トランシーバ
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • クワッド RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz または
    • 2TX:2400MHz
  • RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
  • デジタル・ステップ・アッテネータ (DSA):
    • TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
  • シングルまたはデュアル・バンド DUC
  • TX に対応する 16 個の NCO
  • DAC の内部 PLL / VCO、または DAC サンプル・レートでの外部クロックを選択可能
  • SerDes データ・インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • 最高 29.5Gbps を発揮する 8 つの SerDes トランシーバ
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7954 は、高性能、広帯域幅のクワッド・チャネル RF サンプリング DAC です。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。こうした密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。

信号パスは、4 個の DAC (TX) で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の DAC で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル昇圧変換オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

AFE7954 は、高性能、広帯域幅のクワッド・チャネル RF サンプリング DAC です。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。こうした密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション・システムが可能になります。

信号パスは、4 個の DAC (TX) で最大 1200MHz の信号帯域幅、または 2 個の DAC で 2400MHz を実現する、補間およびデジタル昇圧変換オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。DAC 出力は、40dB レンジ、1dB アナログ・ステップ、0.125dB デジタル・ステップの可変ゲイン・アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

汎用 AFE の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご請求

商用ワイヤレス アプリケーションについては、TI のワイヤレス インフラ AFE をご覧ください。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7954 クワッド RF サンプリング 12GSPS D/A コンバータ (DAC) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 7月 20日
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024年 7月 10日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板

AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7901 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7903 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950-SP 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7951 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7953 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC 搭載、2 個の送信、2 個の受信、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) AFE7955 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、最大 1.2GHz の IBW (入力帯域幅)、2T3R (2 個の送信と 3 個の受信)、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
RF レシーバ
AFE7906 5MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、6 チャネル RF サンプリング レシーバ
RF トランスミッタ
AFE7954 12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
AFE7950EVM AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板 AFE7900EVM AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ