AFE7950EVM

AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板

概要

AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。

特長
  • 1T1R〜4T6RのRFサンプリングに対応するAFE79xxの構成を評価
  • JESD204B/C のデータ インターフェイスを採用し、デジタル インターフェイスを簡素化するほか、最大 29.5Gbps のレーン レートをサポート
  • 同期と互換性の目的で、JESD204B/C をサポート
  • DC/DC をベースとし、LDO を使用しないパワー マネージメント ソリューションに対応できるオプション
  • LMK04828 を使用するオンボード クロック供給ソリューションをサポートし、SYSREF 信号の生成にも対応
  • オンチップの補間 / デシメーション フィルタは、低減したサンプリング レートでサンプリング データの入出力を実行し、信号雑音比 (SNR) を改善

  • AFE7950 EVM
  • USB ケーブル
  • 電源ケーブル

RF トランシーバ
AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7950-SP 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7951 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ AFE7953 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC 搭載、2 個の送信、2 個の受信、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド) AFE7955 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、最大 1.2GHz の IBW (入力帯域幅)、2T3R (2 個の送信と 3 個の受信)、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE

 

RF トランスミッタ
AFE7954 12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

EVM ユーザー ガイド、設計ファイル、ソフトウェア、その他のサポート情報を用意しています。ご注文

購入と開発の開始

評価ボード

AFE7950EVM — AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010230 レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

AFE7950EVM AFE7950 evaluation module for four-transmit, six-receive, X-band, RF-sampling AFE

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010230 レーダーと EW (電子戦) の各アプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバ、低ノイズ クロック処理のリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Powering the AFE7920 with the TPS62913 Low-Ripple and Low-Noise Buck Converter (Rev. A) PDF | HTML 2021/12/13
証明書 AFE7950EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/02/15

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TSW14J58EVM データ キャプチャ / パターン ジェネレータ:16 レーンの JESD204B/C 搭載、1.6 ~ 24.5Gbps 対応データ コンバータの EVM (評価基板)