AFE7955
- データシート全体のご請求
- デュアル RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC
- トリプル RF サンプリング 3GSPS 受信 ADC
- 最大 RF 信号帯域幅:1200MHz
- RF 周波数範囲:600MHz~12GHz
- デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
- TX:40dB レンジ、0.125dB ステップ
- RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
- シングルまたはデュアル バンドの DUC と DDC
- TX または RX ごとに 16 個の NCO
- DAC もしくは ADC クロック用の内部 PLL もしくは VCO、または DAC もしくは ADC サンプル レートでの外部クロックを選択可能
- SerDes データインターフェース:
- JESD204B、JESD204C 適合
- 8 つの SerDes トランシーバ (最大 29.5Gbps)
- サブクラス 1 のマルチデバイス同期
- パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
AFE7955 は、高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバで、2 つの RF サンプリング トランスミッタ チェーンと 3 つの RF サンプリング レシーバ チェーンを内蔵しています。このデバイスは、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この密度と柔軟性の向上により、多くのチャネル数を持つマルチミッション システムが可能になります。
TX 信号パスは、TX チャネルあたり最大 1200MHz の信号帯域幅を実現する補間およびデジタル アップ コンバージョン オプションをサポートしています。DUC の出力は、2 次ナイキスト動作を拡張する混在モード出力方式で 12GSPS の DAC (D/A コンバータ) を駆動します。 DAC 出力には、40dB の範囲を持つ可変ゲインアンプ (TX DSA) が含まれており、1dB 単位のアナログステップと 0.125dB 単位のデジタルステップで調整可能です。
二つの受信チェーンには、25dB の範囲を持つ DSA (デジタルステップアッテネーター) と、それに続く 3GSPS ADC (アナログ-デジタルコンバーター) が含まれています。2 つのレシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) を補助するためのアナログ ピーク電力検出器とさまざまなデジタル電力検出器、およびデバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器を備えています。柔軟なデシメーション オプションにより信号帯域幅を RX チャネルごとに最高 1200MHz で最適化できます。
追加のレシーバ チャネルには、最大 1200MHz の帯域幅をサポートする単一の広帯域 DDC があります。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AFE7955:12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた 2T3R RF サンプリング AFE データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 6月 18日 |
| アプリケーション・ノート | AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller | PDF | HTML | 2025年 8月 14日 | |||
| アプリケーション・ノート | AFE79XX as a Chirp Signal Generator | PDF | HTML | 2024年 7月 10日 | |||
| アプリケーション・ノート | Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure | PDF | HTML | 2024年 6月 28日 | |||
| ユーザー・ガイド | AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 5日 | |||
| アプリケーション・ノート | AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 30日 | |||
| アプリケーション・ノート | Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers | PDF | HTML | 2022年 7月 7日 | |||
| アプリケーション・ノート | AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band | PDF | HTML | 2022年 2月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx | 2020年 7月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE7950EVM — AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
AFE7950 シリーズ評価基板 (EVM) は、最大で 4 個の送信チャネル、4 個の受信チャネル、および 2 個のフィードバック チャネル (4T4R+2FB) を同時サポートするように構成できる、フレキシブルRF サンプリング トランシーバのプラットフォームです。下に示した TI のパターン / キャプチャ カード ソリューション (別売りの TSW14J56EVM)搭載EVMインターフェイスや、多くの FPGA FMC 準拠の開発キット。
TRF-X-AFE7950EVM — TRF1213 および AFE7950 評価基板
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCBGA (ABJ) | 400 | Ultra Librarian |
| FCBGA (ALK) | 400 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。