AFE7958

アクティブ

複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC と SYSREF 監視機能搭載、4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE

製品詳細

Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Avionics & Defense, General purpose, Industrial, Test and Measurement Number of TXs and RXs 4 TX, 6 RX RF frequency (max) (MHz) 12000 RF frequency (min) (MHz) 600 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (ABJ) 400 289 mm² 17 x 17 FCBGA (ALK) 400 289 mm² 17 x 17
  • データシート全体のご請求
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz、2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz、6RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz ~ 12GHz
    • RX:5MHz ~ 12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • デジタル アップコンバータ (DUC) およびデジタル ダウンコンバータ (DDC):DDC および DUC 内の 16 個の事前構成可能な数値制御発振器 (NCO) を使用した高速周波数ホッピング
  • 柔軟なクロック オプション:
    • 外部 RF クロック
    • 低速入力クロックの内部 PLL モード
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • TX:8 レーン、RX/FB:8 レーン、最大 24.75Gbps
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
    • SYSREF アライメント検出器
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • データシート全体のご請求
  • 4 個の RF サンプリング 12GSPS DAC
  • 6 個の RF サンプリング 3GSPS ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • 4TX:1200MHz、2TX:2400MHz
    • 4RX:1200MHz、6RX:600MHz
  • RF 周波数範囲:
    • TX:600MHz ~ 12GHz
    • RX:5MHz ~ 12GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、0.125dB ステップ
    • RX:25dB レンジ、0.5dB ステップ
  • デジタル アップコンバータ (DUC) およびデジタル ダウンコンバータ (DDC):DDC および DUC 内の 16 個の事前構成可能な数値制御発振器 (NCO) を使用した高速周波数ホッピング
  • 柔軟なクロック オプション:
    • 外部 RF クロック
    • 低速入力クロックの内部 PLL モード
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C 適合
    • TX:8 レーン、RX/FB:8 レーン、最大 24.75Gbps
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
    • SYSREF アライメント検出器
  • パッケージ:17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE7958 は、4 つの (4T) RF サンプリング トランスミッタ (TX) チェーンと合計 6 つの (6R) RF サンプリング レシーバを統合した、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバです。AFE は、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この高密度と高い構成可能性により、チャネル数の多いマルチミッション システムが可能になります。

TX と RX インターフェイスのデータ レートは信号帯域幅に基づいて選択でき、JESD204B/C インターフェイスの速度によって制限されます。データ ストリームは、DAC の更新レート、または ADC 変換レートにマッチングされます。これには、DUC の補間または DDC のデシメーションを使用します。

この DAC は最大 12GSPS のレートで動作し、2 次ナイキストで動作するモードを備えているため、最大 12GHz の RF 信号生成を可能にします。可変ゲイン アンプ (TDSA と呼ばれる) により、トランスミッタからの出力電力を変更できます。

各受信チェーンにはデジタル ステップ アッテネータ (RDSA) があり、その後に 3GSPS の ADC があります。この ADC はより高いナイキスト ゾーンを変換し、最大 12GHz の RF 信号をデジタル化できます。ADC 出力にあるデジタル ピーク検出器は、外部の自動ゲイン制御 (AGC) ループを支援して、LNA (外部) ゲインと DSA (内部) 減衰を制御するように構成できます。

AFE7958 は、SPI インターフェースを使用してプログラムできます。このデバイスには複数の GPIO もあり、割り込みを提供し、NCO スイッチングなどの機能を高速に制御するように構成できます。

AFE7958 は、4 つの (4T) RF サンプリング トランスミッタ (TX) チェーンと合計 6 つの (6R) RF サンプリング レシーバを統合した、高性能で広帯域幅のマルチチャネル トランシーバです。AFE は、最大 12GHz で動作するため、追加の周波数変換段を必要とせず、L、S、C、X バンドの周波数範囲について直接 RF サンプリングが可能です。この高密度と高い構成可能性により、チャネル数の多いマルチミッション システムが可能になります。

TX と RX インターフェイスのデータ レートは信号帯域幅に基づいて選択でき、JESD204B/C インターフェイスの速度によって制限されます。データ ストリームは、DAC の更新レート、または ADC 変換レートにマッチングされます。これには、DUC の補間または DDC のデシメーションを使用します。

この DAC は最大 12GSPS のレートで動作し、2 次ナイキストで動作するモードを備えているため、最大 12GHz の RF 信号生成を可能にします。可変ゲイン アンプ (TDSA と呼ばれる) により、トランスミッタからの出力電力を変更できます。

各受信チェーンにはデジタル ステップ アッテネータ (RDSA) があり、その後に 3GSPS の ADC があります。この ADC はより高いナイキスト ゾーンを変換し、最大 12GHz の RF 信号をデジタル化できます。ADC 出力にあるデジタル ピーク検出器は、外部の自動ゲイン制御 (AGC) ループを支援して、LNA (外部) ゲインと DSA (内部) 減衰を制御するように構成できます。

AFE7958 は、SPI インターフェースを使用してプログラムできます。このデバイスには複数の GPIO もあり、割り込みを提供し、NCO スイッチングなどの機能を高速に制御するように構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE7958 12GSPS DAC および 3GSPS ADC を備えた 4T6R RF サンプリング AFE データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 8月 27日
アプリケーション・ノート AFE79xx Bringup Using HDL Module Without Microcontroller PDF | HTML 2025年 8月 14日
アプリケーション・ノート AFE79XX as a Chirp Signal Generator PDF | HTML 2024年 7月 10日
アプリケーション・ノート Debugging AFE7950 for Run Time and Post Bring-Up Failure PDF | HTML 2024年 6月 28日
ユーザー・ガイド AFE79xx SPI Bringup Guide With Xilinx FPGAs (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 5日
アプリケーション・ノート AFE79xx as Single Chip Wideband Repeater Solution (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 30日
アプリケーション・ノート Determining Optimal Receive Buffer Delay in JESD204B and JESD204C Receivers PDF | HTML 2022年 7月 7日
アプリケーション・ノート AFE7950 Super-Heterodyne Solution for K-Band PDF | HTML 2022年 2月 15日
アプリケーション・ノート How to Achieve Frequency Hopping with the AFE79xx 2020年 7月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE7958EVM — AFE7958 評価基板

AFE7958 評価基板 (EVM) は、高速トランシーバの AFE795x ファミリを評価できるように設計されています。評価基板には、AFE7958(4 送信・6 受信 RF サンプリング、600MHz 〜 12GHz、最大 1200MHz IBW、SYSREF 検出対応)が搭載されています。
ドライバまたはライブラリ

AFE79XX-HSC-DESIGN AFE79xx family high-speed transceiver design & support files

Find detailed product information on the AFE79xx product family (datasheets, EVM resources, software and firmware, reference designs, etc)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
RF トランシーバ
  • AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7901 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7903 5MHz ~ 7.4GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7950-SP 放射線耐性保証 (RHA)、最大 12GHz、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7951 600MHz ~ 12GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7953 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC 搭載、2 個の送信、2 個の受信、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE (アナログ フロント エンド)
  • AFE7955 12GSPS DAC と 3GSPS ADC 搭載、最大 1.2GHz の IBW (入力帯域幅)、2T3R (2 個の送信と 3 個の受信)、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
  • AFE7958 複数の 12GSPS DAC と複数の 3GSPS ADC と SYSREF 監視機能搭載、4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE
RF レシーバ
  • AFE7906 5MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、6 チャネル RF サンプリング レシーバ
RF トランスミッタ
  • AFE7954 12GSPS DAC 搭載、最大 2.4GHz の IBW (入力帯域幅)、4 チャネル、600MHz ~ 12GHz、RF サンプリング AFE
ハードウェア開発
評価ボード
  • AFE7950EVM AFE7950 4 個の送信、6 個の受信、X バンド、RF サンプリング AFE の評価基板
  • AFE7900EVM AFE7900 4 個の送信、6 個の受信、5MHz ~ 7400MHz、RF サンプリング AFE の評価基板
  • AFE7958EVM AFE7958 評価基板
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (ABJ) 400 Ultra Librarian
FCBGA (ALK) 400 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ