AFE8128

アクティブ

8 送信 8 受信 2 フィードバック RF サンプリング トランシーバ、400MHz ~ 7.2GHz

製品詳細

Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 7200 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Applications Wireless infrastructure Number of TXs and RXs 8 TX, 8 RX, 2 F RF frequency (max) (MHz) 7200 RF frequency (min) (MHz) 400 Number of DUCs per TX 2 Number of DDCs per RX 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
FCBGA (APK) 400 289 mm² 17 x 17
  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC

  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
  • 2 個の RF サンプリング 6GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX/FB:880MHz
    • RX:800MHz
  • RF 周波数範囲:400MHz ~ 7.2GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
    • RX/FB:31dB レンジ、1dB ステップ
  • デュアル DUC/DDC (チェーンごと)
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
    • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C
    • 最高 32.5Gbps (NRZ) / に対応する 8 個の SerDes トランシーバ
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ
  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 12GSPS 送信 DAC

  • 8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング 6GSPS 受信 ADC
  • 2 個の RF サンプリング 6GSPS フィードバック ADC
  • 最大 RF 信号帯域幅:
    • TX/FB:880MHz
    • RX:800MHz
  • RF 周波数範囲:400MHz ~ 7.2GHz
  • デジタル ステップ アッテネータ (DSA):
    • TX:39dB レンジ、1dB アナログ ステップ および 0.125dB デジタル ステップ
    • RX/FB:31dB レンジ、1dB ステップ
  • デュアル DUC/DDC (チェーンごと)
  • TX と RX の高速切り換えによる TDD 動作をサポート
  • 内蔵 PLL/VCO により DAC/ADC クロックを生成
    • 外部 CLK (オプション) による DAC または ADC レート生成
  • SerDes データ インターフェイス:
    • JESD204B、JESD204C
    • 最高 32.5Gbps (NRZ) / に対応する 8 個の SerDes トランシーバ
    • 12 ビット、16 ビット、24 ビット、32 ビットの分解能
    • サブクラス 1 のマルチデバイス同期
  • パッケージ:
    • 17mm × 17mm FCBGA、0.8mm ピッチ

AFE812x は高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバであり、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング トランスミッタ チェーン、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング レシーバ チェーン、および 2 個の独立した RF サンプリング補助チェーン (フィードバック パス) を統合しています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、無線基地局用の 2G、3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、AFE812x はマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

各レシーバ チェーンは、6GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 30dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。デジタル ダウン コンバータ (DDC) は、 (デュアル DDC モードでは 2 つの 600MHz 帯域幅、シングル DDC モードでは 1 つの 1200MHz 帯域幅) を提供します。

各トランスミッタ チェーンには、最大 800MHz の複合信号帯域幅 DAC 出力は、39dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

AFE812x は高性能で広帯域のマルチチャネル トランシーバであり、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング トランスミッタ チェーン、8 個 (AFE8128) / 4 個 (AFE8124) の RF サンプリング レシーバ チェーン、および 2 個の独立した RF サンプリング補助チェーン (フィードバック パス) を統合しています。トランスミッタ チェーンおよびレシーバ チェーンのダイナミック レンジが広いため、無線基地局用の 2G、3G、4G、5G 信号を生成および受信できます。また、帯域幅が広いため、AFE812x はマルチバンド 4G および 5G 基地局に適しています。

各レシーバ チェーンは、6GSPS の ADC (A/D コンバータ) に接続された 30dB レンジの DSA (デジタル ステップ アッテネータ) を備えています。各レシーバ チャネルは、外部または内部の自律的な AGC (自動ゲイン制御) で使用するための、アナログのピーク電力検出器とデジタルのピークおよび電力検出器を持ち、デバイスの信頼性を確保するための RF 過負荷検出器も内蔵しています。デジタル ダウン コンバータ (DDC) は、 (デュアル DDC モードでは 2 つの 600MHz 帯域幅、シングル DDC モードでは 1 つの 1200MHz 帯域幅) を提供します。

各トランスミッタ チェーンには、最大 800MHz の複合信号帯域幅 DAC 出力は、39dB レンジ、1dB アナログ ステップ、0.125dB デジタル ステップの可変ゲイン アンプ (TX DSA) を内蔵しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE812x フィードバック パス搭載、オクタル/クワッド チャネル、RF トランシーバ データシート PDF | HTML 2026年 3月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE8128EVM — AFE8128 の評価基板

The AFE8128 evaluation modules (EVMs) are evaluation boards used to evaluate the AFE812x family of integrated RF Sampling transceivers from Texas Instruments. The AFE8128 devices support up to eight transmit, eight receive, and two feedback channels (8T8R2F). The devices integrate the phase-locked (...)
ドライバまたはライブラリ

AFE812X-DESIGN Design Resources for AFE812x

Software/Design Resources for AFE812x
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (APK) 400 Ultra Librarian