AMC6821-Q1

アクティブ

車載向け、自動的なファンの速度制御機能と障害検出機能搭載、リモート /ローカル温度センサ

製品詳細

Local sensor accuracy (max) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features PWM output, Tachometer Supply current (max) (µA) 2000 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
Local sensor accuracy (max) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Supply voltage (min) (V) 2.7 Interface type SMBus Supply voltage (max) (V) 5.5 Features PWM output, Tachometer Supply current (max) (µA) 2000 Temp resolution (max) (bps) 11 Remote channels (#) 1 Addresses 9 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable
SSOP (DBQ) 16 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション向けに認定済み:
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • リモート温度センサ: ±3℃の精度、0.250℃の分解能
  • ローカル温度センサ: ±3℃の精度、0.250℃の分解能
  • PWM コントローラ
  • PWM 周波数:10Hz~40kHz
  • デューティ・サイクル:0%~100%、8ビット
  • ファン速度の自動制御ループ
  • SMBus インターフェイス
  • 電源:2.7V~5.5V
  • パッケージ (緑):SSOP-16 (4mm × 5mm)
  • RoHS 準拠
  • JESD78B - Class I 準拠で 100mA 超のラッチアップ
  • 車載アプリケーション向けに認定済み:
    • 接合部温度:–40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • リモート温度センサ: ±3℃の精度、0.250℃の分解能
  • ローカル温度センサ: ±3℃の精度、0.250℃の分解能
  • PWM コントローラ
  • PWM 周波数:10Hz~40kHz
  • デューティ・サイクル:0%~100%、8ビット
  • ファン速度の自動制御ループ
  • SMBus インターフェイス
  • 電源:2.7V~5.5V
  • パッケージ (緑):SSOP-16 (4mm × 5mm)
  • RoHS 準拠
  • JESD78B - Class I 準拠で 100mA 超のラッチアップ

AMC6821-Q1 は、インテリジェントな温度監視およびパルス幅変調 (PWM) ファン・コントローラです。アクティブなシステム冷却を必要とする、ノイズに敏感なアプリケーションや電力に敏感なアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低周波数または高周波数の PWM 信号を使用して、ファンの駆動、リモート・センサ・ダイオード温度の監視、ファン速度の測定と制御を同時に実行できるため、可能な限り低速で最小の音響ノイズで動作できます。

AMC6821-Q1 には、次の 3 つのファン制御モードがあります。自動温度ファン・モード、ソフトウェア RPM モード、ソフトウェア DCY モード。各モードは、PWM 出力のデューティ・サイクルを変更することで、ファンの速度を制御します。自動温度ファン・モードは、インテリジェントな閉ループ制御であり、ユーザー定義のパラメータに応じてファン速度を最適化します。このモードでは、AMC6821-Q1 を CPU の介在なしでスタンドアロン・デバイスとして動作させることができます。CPU またはシステムがロックアップした場合でも、(温度測定値に基づいて) ファンを引き続き制御できます。ソフトウェア RPM モードは、2 番目の閉ループ制御です。このモードでは、AMC6821-Q1 は PWM 出力を調整して、ユーザー指定の目標値でファン速度の一貫性を維持します。つまり、このデバイスはファン速度レギュレータとして機能します。ソフトウェア RPM モードを使用して、AMC6821-Q1 をスタンドアロン・デバイスとして動作させることもできます。3 番目のモードであるソフトウェア DCY は開ループです。ソフトウェア DCY モードでは、PWM デューティ・サイクルはデバイスに書き込まれた値によって直接設定されます。

AMC6821-Q1 は、エラー状態を示すプログラム可能な SMBALERT 出力と、ファンの障害を示す専用の FAN-FAULT 出力を備えています。THERM ピンは、過熱状態に対するフェイルセーフ出力であり、CPU クロックのスロットルに使用できます。また、OVR ピンは過熱制限も示します。すべてのアラーム・スレッショルドは、デバイスのレジスタで設定します。AMC6821-Q1 は SSOP-16 パッケージで供給されます。

AMC6821-Q1 は、インテリジェントな温度監視およびパルス幅変調 (PWM) ファン・コントローラです。アクティブなシステム冷却を必要とする、ノイズに敏感なアプリケーションや電力に敏感なアプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、低周波数または高周波数の PWM 信号を使用して、ファンの駆動、リモート・センサ・ダイオード温度の監視、ファン速度の測定と制御を同時に実行できるため、可能な限り低速で最小の音響ノイズで動作できます。

AMC6821-Q1 には、次の 3 つのファン制御モードがあります。自動温度ファン・モード、ソフトウェア RPM モード、ソフトウェア DCY モード。各モードは、PWM 出力のデューティ・サイクルを変更することで、ファンの速度を制御します。自動温度ファン・モードは、インテリジェントな閉ループ制御であり、ユーザー定義のパラメータに応じてファン速度を最適化します。このモードでは、AMC6821-Q1 を CPU の介在なしでスタンドアロン・デバイスとして動作させることができます。CPU またはシステムがロックアップした場合でも、(温度測定値に基づいて) ファンを引き続き制御できます。ソフトウェア RPM モードは、2 番目の閉ループ制御です。このモードでは、AMC6821-Q1 は PWM 出力を調整して、ユーザー指定の目標値でファン速度の一貫性を維持します。つまり、このデバイスはファン速度レギュレータとして機能します。ソフトウェア RPM モードを使用して、AMC6821-Q1 をスタンドアロン・デバイスとして動作させることもできます。3 番目のモードであるソフトウェア DCY は開ループです。ソフトウェア DCY モードでは、PWM デューティ・サイクルはデバイスに書き込まれた値によって直接設定されます。

AMC6821-Q1 は、エラー状態を示すプログラム可能な SMBALERT 出力と、ファンの障害を示す専用の FAN-FAULT 出力を備えています。THERM ピンは、過熱状態に対するフェイルセーフ出力であり、CPU クロックのスロットルに使用できます。また、OVR ピンは過熱制限も示します。すべてのアラーム・スレッショルドは、デバイスのレジスタで設定します。AMC6821-Q1 は SSOP-16 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AMC6821-Q1 インテリジェントな温度監視と PWM ファン・コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 1月 27日
機能安全情報 AMC6821-Q1 Functional Safety FIT Rate and FMD PDF | HTML 2023年 1月 4日
技術記事 How to maximize powertrain efficiency and reliability with high-accuracy temperatu PDF | HTML 2021年 5月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SSOP (DBQ) 16 Ultra Librarian