BQ24064

アクティブ

サーマル レギュレーション、10.5V OVP、温度センス機能搭載、1 セル、1A、リニア リチウムイオン バッテリ チャージャ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25170 アクティブ 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 16.5 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 1 Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IC thermal regulation, Input OVP Vin (min) (V) 4.35 Vin (max) (V) 16.5 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Control interface Standalone (RC-Settable) Operating temperature range (°C) -40 to 85
VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
  • スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
  • 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
  • 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
  • ±0.5%の電圧レギュレーション精度
  • 最小電流および時間による充電終了
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
  • 短絡保護と過熱保護
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
  • 選択可能なバッテリー挿抜検出
  • 入力過電圧保護
  • APPLICATIONS
    • PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
    • インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス

TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

  • 熱レギュレーションにより充電レートを最大化
  • スペースの制限されたアプリケーションにおける 1セル・リチウム・イオン/リチウム・ポリマー・パッ クの低ドロップアウト設計に最適
  • 最大1Aの充電アプリケーションに対応したパワー FETおよび電流センサを内蔵
  • 逆方向リーク保護によりバッテリーからの漏れ電流 を防止
  • ±0.5%の電圧レギュレーション精度
  • 最小電流および時間による充電終了
  • 安全タイマ付きのプリチャージ・コンディショニング
  • LEDまたはシステム・インターフェイス用のステー タス出力により、充電中、エラー、パワー・グッド の各状態を通知
  • 短絡保護と過熱保護
  • 自動スリープ・モードによる消費電力低減
  • コンパクトな3×3 mm MLPパッケージ
  • 選択可能なバッテリー挿抜検出
  • 入力過電圧保護
  • APPLICATIONS
    • PDA、MP3プレーヤー、デジタル・カメラ
    • インターネット機器およびハンドヘルド・デバイス

TurboTrans、TMS320は、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。

bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。

bq2406xシリーズは、リチウム・イオン/リチウム・ポリマー 電池用の高集積充電管理ICであり、スペースの制約された携帯 用アプリケーション向けに設計されています。各種の安全回路 や機能オプションを装備しながら、完全な充電システムを小さ なパッケージに実装しています。bq2406xシリーズは、コンディ ショニング、定電流(熱レギュレーション状態を含む)、定電圧 の3つのフェーズによりバッテリーを充電します。充電は、最 小電流に基づいて終了します。内部のプログラマブルな充電タ イマにより、充電終了時に安全な保護機能が提供されます。こ のタイマは、熱レギュレーション・フェーズ中に動的に調整さ れます。バッテリー電圧が内部のスレッシュホールドを下回る と、bq2406xは自動的に充電を再開します。外部入力電源が供 給されなくなると、スリープ・モードに入ります。bq2406xは 複数のバージョンが用意されているので、低コストやハイエン ドのACアダプタを使用しながら、クレードル充電器やアプリ ケーション製品内での設計も容易です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24040 アクティブ 4.2V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア バッテリ チャージャ This product is a 1-A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1Aシングルチップ、熱レギュレーション付き リチウム・イオン/リチウム・ポリマー充電管理IC データシート 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2006年 12月 1日
アプリケーション・ノート BQ2404x, BQ2405x, and BQ2409x Frequently Asked Questions 2019年 2月 25日
ユーザー・ガイド bq24060x Evaluation Module 2006年 2月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24064EVM-005 — BQ24064EVM-005 評価モジュール

The EVM provides a convenient method for evaluating the performance of a charge management solution for portable applications using the bq2406x product family. A complete designed and tested charger is presented. The charger is designed to deliver up to 1 A of continuous charge current for (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian