BQ24076
- USB完全準拠の充電器
- 最大入力電流を100mAおよび500mAに選択可能
- 100mAの最大電流制限により、USB-IF標準への準拠を保証
- 入力ベースの動的電源管理(VIN - DPM)により、低品質なUSBソースによる損傷を防止
- 28V入力定格、過電圧保護付き
- 動的電源パス管理(DPPM)機能を搭載し、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、かつ独立に実行
- 電流監視出力(ISET)により、最大1.5Aの充電電流をサポート
- ACアダプタに対して最大1.5 Aの入力電流制限をプログラム可能
- システム出力がバッテリ電圧に追従
- バッテリ切断機能とSYSOFF入力
- プログラミング可能なプリチャージおよび高速充電用安全タイマ
- 逆電流、短絡、熱に対する保護
- NTCサーミスタ入力
- 独自のスタートアップ・シーケンスにより突入電流を制限
- バッテリ充電電圧、VBAT
- bq24076 - 4.4V (標準値)
- bq24078 - 4.35V (標準値)
- ステータス表示 - 充電中/完了、パワーグッド
bq2407xは統合リチウムイオン・バッテリのリニア充電器のファミリで、容積の制限される携帯用アプリケーションを対象としたシステム電源パス管理機能があります。このデバイスは、USBポートまたはACアダプタで動作し、最大1.5Aの充電電流をサポートします。入力過電圧保護を備えた入力電圧範囲により、レギュレーションなしのアダプタもサポートできます。USB入力電流制限の精度とスタートアップ・シーケンスにより、bq2407HAはUSB-IFの突入電流仕様を満たします。さらに、入力動的電力管理(VIN-DPM)により、USBソースの誤った構成によるシステムの破損を防止し、アダプタから最大の電力が利用可能になります。
bq2407xには動的電源パス管理(DPPM)が内蔵されており、システムへの電力供給とバッテリの充電を同時に、独立して行うことができます。DPPM回路により、入力電流制限によってシステム出力がDPPMスレッショルドまで落ちると、充電電流が減らされるため、システム負荷へ常に電力を供給しながら、同時に充電電流も監視できます。この機能により、バッテリの充電と放電のサイクル回数が減少し、充電を的確に終了でき、バッテリ・パックが不良または存在しない場合でもシステムを実行できます。
さらに、レギュレートされたシステム入力により、バッテリが完全に放電されていても、システムを接続したときに即座に電源オンにできます。また、電源パス管理アーキテクチャにより、アダプタがピーク・システム電流を供給できないときには、バッテリでシステムの電力要求を補助できるため、小さなアダプタを使用可能になります。
バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の3フェーズで行われます。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループによりIC接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルドを超えた場合は充電電流が引き下げられます。充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電終了の機能があります。入力電流制限および充電電流は、外付け抵抗を使用してプログラミング可能です。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq2407x 電源パス管理IC付き、1.5A高バッテリ電圧リチウムイオン・バッテリ充電器 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018年 1月 23日 |
ユーザー・ガイド | Achieving Ship Mode With the BQ24075, BQ24076, BQ24078, and BQ24079 | PDF | HTML | 2021年 11月 5日 | |||
アプリケーション・ノート | Configuring Standalone Linear Power Path Chargers (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 | |||
アプリケーション・ノート | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | bq24076, bq24078 1.5-A Single-Chip Li-Ion and Li-Polymer CM IC EVM | 2017年 10月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24076EVM-015 — bq24076 1.5A シングルチップ・リチウムイオン / リチウムポリマ・チャージャ管理 IC の評価モジュール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点