BQ24163

アクティブ

デュアル入力、パワー パス搭載、3.2V Vsysmin 対応、I2C、1 セル、2.5A 降圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2.5 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 10 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 49 9 mm² 3 x 3 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
    • 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
  • MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
  • 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
    • 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
      • 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
  • 安全で高精度のバッテリ管理機能
    • 1% のバッテリ・レギュレーション精度
    • 10% の充電電流精度
  • I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
  • 電圧ベースの NTC 監視入力
    • JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
  • 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給
  • 独立のパワー・パス制御機能を搭載した、高効率のスイッチ・モード・チャージャ
    • 深放電されたバッテリまたはバッテリなしで、システムをただちに起動
  • MaxLife™ テクノロジーと互換性があり、BQ27530 と組み合わせれば、より高速な充電が可能
  • 最大 2.5A の充電に対応するデュアル入力、FET 内蔵のチャージャ
    • 入力定格 20V で過電圧保護 (OVP) を搭載
      • 最大 1.5A の USB 入力について 6.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24163) について 10.5V
      • 最大 2.5A の IN 入力 (BQ24168) で 6.5V
  • 安全で高精度のバッテリ管理機能
    • 1% のバッテリ・レギュレーション精度
    • 10% の充電電流精度
  • I2C インターフェイスを使用して充電パラメータをプログラム
  • 電圧ベースの NTC 監視入力
    • JEITA 互換 (BQ24160、BQ24160A、BQ24161B、BQ24163、BQ24168)
  • 2.8mm × 2.8mm の小型 49 ボール WCSP または 4mm × 4mm の VQFN-24 パッケージで供給

BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。

電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。

BQ24160、BQ24160A、BQ24161、BQ24161B、BQ24163、BQ24168 は、スペースに制約があり、大容量バッテリを使用するポータブル・アプリケーションを対象とした、高集積のシングル・セル・リチウムイオン・バッテリ・チャージャおよびシステム・パワー・パス管理デバイスです。シングル・セル・チャージャにはデュアル入力があり、USB ポート、またはより大電力の入力電源 (AC アダプタまたはワイヤレス充電入力) で動作でき、多様なソリューションを実現できます。2 つの入力は互いに完全に絶縁されており、I2C インターフェイスを使用して簡単に選択できます。

電力パス管理機能により、BQ2416xx は高効率の DC-DC コンバータからシステムに電力を供給するとともに、バッテリを同時に独立して充電できます。パワー・パス管理アーキテクチャにより、バッテリ・パックに欠陥がある、または存在しない場合でもシステムを動作させ、バッテリが完全に放電した、または存在しない状態でもシステムを即座にオンできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2416xx パワー・パス管理および I2C インターフェイス搭載、2.5A、デュアル入力、シングル・セルのスイッチ・モード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2022年 9月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Building your own Battery Simulator 2013年 10月 14日
アプリケーション・ノート Selecting the Correct bq2416x Host Controlled Device (Rev. A) 2012年 10月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 49 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian