BQ25157
10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル リニア チャージャ
BQ25157
- 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲を備えたリニア・バッテリ充電器
- 精度 0.5% の I 2C プログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
- 終止電流を最小 0.5mA まで設定可能
- 入力は 20V 耐圧、入力動作電圧範囲は 3.4V~6.2V (代表値)
- 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドをすべて設定可能
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
- 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
- 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
- I 2C 設定可能なロード・スイッチ、または最大 150mA の LDO 出力
- 0.6V~3.7V の範囲を 100mV 刻みでプログラム可能
- 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
- 出荷モードのバッテリ Iq:10nA
- システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
- 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
- システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
- 16 ビット ADC
- 充電電流、バッテリ・サーミスタ、バッテリ電圧、入力電圧、システム (PMID) 電圧の監視
- 汎用 ADC 入力
- 常時オンの 1.8V VDD LDO で最大 10mA の負荷をサポート
- 20 ピンの 2mm × 1.6mm CSP パッケージ
- ソリューション全体のサイズ:12mm 2
BQ25157 は、ウェアラブル、携帯型、および小型医療機器向けの最も一般的な機能 (すなわち、充電器、システム電源用のレギュレートされた出力電圧レール、 バッテリおよびシステム監視用の ADC、LDO、および押しボタン・コントローラ) を統合した、高集積バッテリ充電管理 IC です。BQ25157 の入力電源過電圧スレッショルド (V OVP) は 6.2V に設定されています。
BQ25157 IC は、レギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に小型バッテリを急速かつ正確に充電できる、パワー・パス付きリニア充電器を内蔵しています。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるために、ダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づき、I 2C を介して設定できます。
このデバイスは、最大 500mA の充電電流、および最大限の充電を可能にする最小 0.5mA の終止電流をサポートしています。本バッテリは、 プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 段階を含む、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して充電されます。
本デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、不良アダプタを使用している場合でも、システムに電力を供給すると同時にバッテリを充電できます。また、ホストから I 2C を介してパワー・パスを制御することもできます。これにより、入力アダプタやバッテリを物理的な取り外しを行わずにホストから切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を個別に追加する必要がなくなり、ソリューション全体のフットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットに使用できます。 16 ビットの ADC により、正確なバッテリ電圧監視が可能であり、バッテリの健全性を監視するための低 Iq 測定に使用できます。また、TS ピンに接続されるサーミスタや、ADCIN ピン経由の外部システムの信号を使用して、バッテリ温度を測定することもできます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、 BQ25157 は非常に柔軟な充電ソリューションとなります。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、充電中のバッテリが安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能です。これにより、ホストから熱充電プロファイルをカスタマイズできます。本充電器は、5V USB 入力に対して最適化されています。入力過渡応答に耐える絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25157 10nA の出荷モード、レギュレートされたシステム (PMID) 電圧を含むパワー・パス、ADC、LDO、および 6.2V OVP 搭載、I2C 制御型 1 セル 500mA リニア・バッテリ充電器 データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 28日 |
| アプリケーション・ノート | Implementing 2-V Charge Inhibition | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 | |||
| アプリケーション・ノート | State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger | PDF | HTML | 2021年 10月 11日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。