データシート
BQ25170
- 耐入力電圧:最大 30V
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- 0.5µA (未定) のバッテリ・リーク電流
- 充電ディセーブル時の入力リーク電流:85µA (未定)
- 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 をサポート
- 外付け抵抗でプログラム可能な動作
- VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定:
- リチウムイオン:4.05V、4.1V、4.2V、4.35V、4.4V
- LiFePO 4:3.5V、3.6V、3.7V
- ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
- VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定:
- 高精度
- ±1% (未定) の充電電圧精度
- ±10% (未定) の充電電流精度
- 充電機能
- プリチャージ電流:ISET の 20%
- 終了電流:ISET の 10%
- バッテリ温度を監視するための NTC サーミスタ入力
- TS ピンによるチャージャ制御
- ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
- パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
- フォルト保護機能内蔵
- 6.6V (未定) の IN 過電圧保護
- VSET に基づく OUT 過電圧保護
- 1000mA (未定) の過電流保護
- 125℃ (未定) のサーマル・レギュレーション、150℃ (未定) のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護
- VSET、ISET ピンの短絡 / 開放保護
BQ25170 は統合型 800mA リニア・チャージャです。1 セル・リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO 4 に対応しています。このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。安全タイマの継続時間内でのバッテリのフル充電がシステムの平均的な負荷によって妨げられない限り、システムの負荷をバッテリと並列に配置できます。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、充電のための 3 つの段階を備えています。完全に放電されたバッテリを回復させるためのプリチャージ、電荷の大半を供給するための高速充電定電流、最大容量に到達させるための電圧レギュレーションです。これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (T REG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25170:800mA リニア・バッテリ・チャージャ、1 セル・リチウムイオン、LiFePO4 向け データシート | PDF | HTML | 2020年 8月 27日 | ||
| アプリケーション・ノート | LiFePO4 Design Considerations | PDF | HTML | 2023年 7月 26日 | |||
| 機能安全情報 | BQ25170 Pin FMA | PDF | HTML | 2022年 5月 24日 | |||
| アプリケーション・ノート | BQ25171-Q1 Quick Start Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |||
| 証明書 | BQ25170EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 8月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25170EVM — BQ25170 シングル セル、リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
BQ25170EVM は、BQ25170 デバイスのさまざまな動作モードを、開発ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。ユーザーズ ガイドは、ハードウェアのセットアップに関する説明、回路図、部品表 (BOM)、評価基板の PCB (プリント基板) レイアウト図を掲載しています。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。