データシート
BQ25175
- 最大 30V の入力電圧に対応
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- 350nA のバッテリ・リーク電流
- 充電ディセーブル時の入力リーク電流 80µA
- 1 セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマをサポート
-
4.35V 固定のバッテリ・レギュレーション電圧
- 外付け抵抗によりプログラム可能な動作
- ISET により充電電流を 10mA~800mA に設定
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧精度
- ±10% の充電電流精度
- 充電機能
- プリチャージ電流:ISET の 20%
- 終了電流:ISET の 10%
- NTC サーミスタ入力によるバッテリ温度監視
- 低温および高温時の充電無効化
- 低温時充電は ISET の 20%
- TS ピンによる充電機能の制御
- ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
- フォルト保護機能内蔵
- 6.6V の IN 過電圧保護
- 1000mA の過電流保護
- サーマル・レギュレーション 125℃、サーマル・シャットダウン保護 150℃
- OUT 短絡保護
- ISET ピンの短絡 / 開放保護
BQ25175 は、 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ・バッテリ向けの統合型 800mA リニア・チャージャです。 このデバイスには、バッテリを充電する電源出力が 1 つあります。バッテリと並列にシステム負荷を接続できますが、平均システム負荷によって安全タイマ設定時間内でのバッテリのフル充電を妨げないという条件があります。システム負荷をバッテリと並列に接続する場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリを充電するための 3 つのフェーズを備えています。完全に放電されたバッテリを回復するプリチャージ、大量の電荷を供給する定電流の高速充電、最大容量に達するための電圧レギュレーションです。
すべての充電フェーズで、内部の制御ループが IC の接合部温度を監視し、内部温度スレッショルド TREG を超えた場合には充電電流を減少させます。
充電器の電源段と充電電流センス機能がすべて統合されています。この充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電自動終了の機能があります。高速充電電流の値は、外付けの抵抗によりプログラム可能です。プリチャージおよび終了電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に追従します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25175 スタンドアロン 1 セル 800mA リニア・バッテリ・チャージャ、充電電圧 4.35V、充電表示機能付き データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021年 11月 29日 |
| アプリケーション・ノート | BQ25171-Q1 Quick Start Guide | PDF | HTML | 2021年 9月 29日 | |||
| 証明書 | BQ25175EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 5月 21日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25175EVM — BQ25175 1 セル リチウムイオン向け、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
BQ25175EVM 評価基板 (EVM) は、4.35V シングル セルに対応するリチウムイオン / リチウムポリマ向けのバッテリ チャージャ IC である BQ25175 デバイスのさまざまな動作モードを、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。ISET に接続する外部抵抗を使用して、充電電流を 60 mA ~ 600 mA の範囲で設定できます。
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YBG) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。