BQ25601D

アクティブ

パワー パスと USB 検出機能搭載、OTG 対応、I2C、1 セル、3A 降圧バッテリ チャージャ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25620 アクティブ 最大 18V 入力、ADC 内蔵、OTG 出力採用、I²C 制御、1 セル、3.5A 降圧バッテリ チャージャ This product is a 3.5-A buck charger with low battery leakage current and D+D- USB detection

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.85 Battery charge voltage (max) (V) 4.62 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 3 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 13.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Buck Battery charge voltage (min) (V) 3.85 Battery charge voltage (max) (V) 4.62 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチモード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
    • USB 電圧入力 (5V) 用に最適化
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力のパルス周波数変調 (PFM) モードを選択可能
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 最大 1.2A を出力可能な昇圧コンバータ
    • 1A 出力で 92% の昇圧効率
    • 高精度定電流 (CC) 制限
    • 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
    • 出力短絡保護
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~13.5V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 22V
    • USB 2.0、USB 3.0 規格および高電圧アダプタに対応する、プログラム可能な入力電流制限 (100mA の分解能で 100mA~ 3.2A) (IINDPM)
    • 最高 5.4V までの入力電圧制限による最大電力トラッキング (VINDPM)
    • バッテリ電圧に自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • USB BC1.2、SDP、CDP、DCP および非標準アダプタの自動検出
  • 19.5mΩ のバッテリ放電 MOSFET による高いバッテリ放電効率
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • 出荷モード、ウェークアップ、全システム・リセットに対応する BATFET 制御
  • 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 17µA の低いバッテリ・リーク電流
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • 1.5A で ±5% の充電電流レギュレーション
    • 0.9A で ±10% の入力電流レギュレーション
  • 安全関連認証:
    • TUV IEC 62368 認証
  • 高効率 1.5MHz 同期整流スイッチモード降圧チャージャ
    • 5V 入力から 2A で 92% の充電効率
    • USB 電圧入力 (5V) 用に最適化
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力のパルス周波数変調 (PFM) モードを選択可能
  • USB On-The-Go (OTG) をサポート
    • 最大 1.2A を出力可能な昇圧コンバータ
    • 1A 出力で 92% の昇圧効率
    • 高精度定電流 (CC) 制限
    • 最大 500µF の容量性負荷に対するソフトスタート
    • 出力短絡保護
    • 軽負荷動作向けに、低消費電力の PFM モードを選択可能
  • 1 つの入力で USB 入力および高電圧アダプタに対応
    • 3.9V~13.5V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 22V
    • USB 2.0、USB 3.0 規格および高電圧アダプタに対応する、プログラム可能な入力電流制限 (100mA の分解能で 100mA~ 3.2A) (IINDPM)
    • 最高 5.4V までの入力電圧制限による最大電力トラッキング (VINDPM)
    • バッテリ電圧に自動的に追従する VINDPM スレッショルド
    • USB BC1.2、SDP、CDP、DCP および非標準アダプタの自動検出
  • 19.5mΩ のバッテリ放電 MOSFET による高いバッテリ放電効率
  • ナロー VDC (NVDC) パワー・パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • 出荷モード、ウェークアップ、全システム・リセットに対応する BATFET 制御
  • 柔軟性の高い、自律モードおよび I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 17µA の低いバッテリ・リーク電流
  • 高い精度
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • 1.5A で ±5% の充電電流レギュレーション
    • 0.9A で ±10% の入力電流レギュレーション
  • 安全関連認証:
    • TUV IEC 62368 認証

BQ25601Dデバイス は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 3A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。 I2C シリアル・インターフェイスを使って充電とシステムの設定ができるので、真に柔軟性の高いソリューションとなります。

BQ25601D は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 3.0A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。広範囲にわたる スマートフォン、タブレットおよび携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。入力電圧および電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。 充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。 また、内蔵されたUSB インターフェイスに基づき、デフォルトの入力電流制限を設定します。 デフォルトの入力電流制限を設定するために、デバイスは内蔵の USB インターフェイスを使用するか、または、USB PHY デバイスなどシステム内の検出回路の結果を使用します。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。また、このデバイスは USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも合致しており、VBUS 上で最大 1.2A までの定電流制限により、5.15V を供給します。

パワー・パス管理により、システムは、バッテリ電圧より少し高い電圧で、最低システム電圧の 3.5V より低下しないようにレギュレートされます (プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、パワー・パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、パワー・パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリを放電します。この補助モードにより、入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスは、ソフトウェア制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。

このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が 110℃ (プログラム可能) を超えると充電電流が低減されます。STAT出力により、充電状態とフォルト状態を通知します。その他の安全機能として、充電および昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護があります。 VBUS_GD ビットは、適切な電源が存在することを示します。フォルトが発生すると、INT 出力により即座にホストに通知します。

また、このデバイスには BATFET イネーブルおよびリセット制御用の QON ピンがあり、低消費電力の出荷モードの終了、または全システム・リセット機能を実行できます。

このデバイスは、 24ピン、4mm×4mm×0.75mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。

BQ25601Dデバイス は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 3A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。 I2C シリアル・インターフェイスを使って充電とシステムの設定ができるので、真に柔軟性の高いソリューションとなります。

BQ25601D は、シングル・セル・リチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の高度に統合された 3.0A スイッチモード・バッテリ充電管理およびシステム・パワー・パス管理デバイスです。広範囲にわたる スマートフォン、タブレットおよび携帯型デバイスについて、高い入力電圧をサポートし、高速な充電を行います。パワー・パスのインピーダンスが低いため、スイッチ・モードの動作効率が最適化され、バッテリ充電時間の短縮と、放電フェーズにおけるバッテリ駆動時間の延長を実現できます。入力電圧および電流レギュレーションにより、バッテリに最大限の充電電力を供給できます。このソリューションは、入力逆電流ブロック FET (RBFET、Q1)、ハイサイド・スイッチング FET (HSFET、Q2)、ローサイド・スイッチング FET (LSFET、Q3)、およびシステムとバッテリの間にあるバッテリ FET (BATFET、Q4) を高度に統合しています。また、ハイサイド・ゲート・ドライブ用のブートストラップ・ダイオードを内蔵し、システム設計の簡素化を実現しています。 充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

このデバイスは、標準の USB ホスト・ポート、USB 充電ポート、USB 対応高電圧アダプタなど、幅広い入力ソースをサポートしています。 また、内蔵されたUSB インターフェイスに基づき、デフォルトの入力電流制限を設定します。 デフォルトの入力電流制限を設定するために、デバイスは内蔵の USB インターフェイスを使用するか、または、USB PHY デバイスなどシステム内の検出回路の結果を使用します。このデバイスは、入力電流および電圧のレギュレーションにより、USB 2.0 および USB 3.0 の電力仕様に準拠しています。また、このデバイスは USB On-the-Go (OTG) の動作電力定格仕様にも合致しており、VBUS 上で最大 1.2A までの定電流制限により、5.15V を供給します。

パワー・パス管理により、システムは、バッテリ電圧より少し高い電圧で、最低システム電圧の 3.5V より低下しないようにレギュレートされます (プログラム可能)。この機能により、システムはバッテリが完全に消耗したとき、または取り除かれたときでも、動作を継続できます。入力電流制限または電圧制限に達すると、パワー・パス管理により、充電電流が自動的にゼロまで低下します。システム負荷が引き続き増大すると、パワー・パスはシステムの電力要件が満たされるまで、バッテリを放電します。この補助モードにより、入力ソースの過負荷を防止します。

このデバイスは、ソフトウェア制御なしで、充電サイクルの開始から完了までを実行できます。バッテリ電圧を感知し、プレコンディショニング、定電流、定電圧という 3 フェーズでバッテリを充電します。充電サイクルの終わりに、充電電流があらかじめ設定された制限値を下回り、バッテリ電圧が再充電スレッショルドを上回ると、チャージャは自動的に処理を終了します。十分に充電されたバッテリが再充電スレッショルドを下回ると、チャージャは自動的に次の充電サイクルを開始します。

このチャージャは、バッテリの負温度係数サーミスタ監視、充電安全タイマ、過電圧および過電流保護など、バッテリ充電とシステム運用のための多様な安全機能を備えています。サーマル・レギュレーションにより、接合部温度が 110℃ (プログラム可能) を超えると充電電流が低減されます。STAT出力により、充電状態とフォルト状態を通知します。その他の安全機能として、充電および昇圧モードでのバッテリ温度センシング、サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン、入力 UVLO および過電圧保護があります。 VBUS_GD ビットは、適切な電源が存在することを示します。フォルトが発生すると、INT 出力により即座にホストに通知します。

また、このデバイスには BATFET イネーブルおよびリセット制御用の QON ピンがあり、低消費電力の出荷モードの終了、または全システム・リセット機能を実行できます。

このデバイスは、 24ピン、4mm×4mm×0.75mm の薄型 WQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25890 アクティブ 高い入力電圧向け Maxcharge™ テクノロジー採用、D+/D- 対応、I2C、1 セル、5A 降圧バッテリ チャージャ This product is 5A charging current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25601DI2C 制御、3A シングルセル・バッテリ・チャージャ、高入力電圧およびナロー電圧 DC (NVDC) パワー・パス管理向け、USBチャージャ検出機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 4月 24日
アプリケーション・ノート Selection of Single-Cell Buck Narrow VDC Switching Battery Chargers PDF | HTML 2022年 11月 10日
アプリケーション・ノート USB D+/D- Input Current Limit Detection PDF | HTML 2020年 12月 30日
技術記事 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25601DEVM-877 — BQ25601D NVDC パワーパス マネージメント機能搭載、シングルセル 3A バッテリ チャージャの評価基板

BQ25601D 評価基板 (EVM) は、BQ25601D デバイスを使用して I2C 制御のシングル セル バッテリ チャージャを評価するための包括的なチャージャ モジュールです。ユーザー ガイドでは、BQ25601D の評価基板の詳細的なスト手順を記載しています。また、必要な機器、機器のセットアップ方法、および手順の説明が含まれています。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
ドライバまたはライブラリ

BQ256XXSW-LINUX — BQ256XX 対応 Linux ドライバ

この Linux ドライバは、I2C 制御で、バッテリ充電管理とシステムのパワー パス管理を実施する 1 セルのスイッチ モード IC である BQ256XX ファミリをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ   

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq256xx_charger.c

(...)

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ