BQ25713

アクティブ

USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 8.128 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 8.128 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • BQ25703Aとピン互換およびソフトウェア互換
  • 1S~4S バッテリを広範囲の入力電源から充電
    • 3.5V~24V の入力動作電圧範囲
    • USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB Power Delivery (USB-PD) 入力電流設定に対応
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな移行
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IDPM および VDPM)
  • 電力 / 電流モニタによる CPU スロットル処理
    • 包括的な PROCHOT プロファイル、IMVP8/IMVP9 準拠
    • 入力およびバッテリ電流モニタ
    • システム電力モニタ、IMVP8/IMVP9 準拠
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス・マネージメント機能
    • バッテリなしまたは消耗したバッテリでの即時オン
    • アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
    • 補完モードでのバッテリ MOSFET の理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~ 20.8V OTG
    • 分解能 50mA の最大 6.4A の出力電流制限
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電に向けた、テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)
  • バッテリのみをシステム電源とする場合は、Vmin アクティブ・プロテクション (VAP) モードにより、システムのピーク電力スパイク時に入力コンデンサでバッテリを補完
  • 入力電流最適化 (ICO) により最大入力電力を抽出
  • 2.2µH または 1.0µH インダクタの 800kHz または 1.2MHz にプログラム可能なスイッチング周波数
  • ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
    • I 2C ポートにより、最適なシステム性能とステータス・レポートを実現
    • EC 制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
  • 内蔵された ADC により電圧、電流、電力を監視
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
    • ±4% の電力監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • 安全性関連の認定
    • IEC 62368-1 CB 認定
  • 小さいバッテリ静止電流
  • パッケージ:32 ピン 4 × 4 WQFN
  • BQ25703Aとピン互換およびソフトウェア互換
  • 1S~4S バッテリを広範囲の入力電源から充電
    • 3.5V~24V の入力動作電圧範囲
    • USB2.0、USB 3.0、USB 3.1 (Type C)、USB Power Delivery (USB-PD) 入力電流設定に対応
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな移行
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IDPM および VDPM)
  • 電力 / 電流モニタによる CPU スロットル処理
    • 包括的な PROCHOT プロファイル、IMVP8/IMVP9 準拠
    • 入力およびバッテリ電流モニタ
    • システム電力モニタ、IMVP8/IMVP9 準拠
  • Narrow VDC (NVDC) パワー・パス・マネージメント機能
    • バッテリなしまたは消耗したバッテリでの即時オン
    • アダプタの過負荷時にバッテリでシステムを補完
    • 補完モードでのバッテリ MOSFET の理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~ 20.8V OTG
    • 分解能 50mA の最大 6.4A の出力電流制限
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電に向けた、テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)
  • バッテリのみをシステム電源とする場合は、Vmin アクティブ・プロテクション (VAP) モードにより、システムのピーク電力スパイク時に入力コンデンサでバッテリを補完
  • 入力電流最適化 (ICO) により最大入力電力を抽出
  • 2.2µH または 1.0µH インダクタの 800kHz または 1.2MHz にプログラム可能なスイッチング周波数
  • ホスト制御インターフェイスによる柔軟なシステム構成
    • I 2C ポートにより、最適なシステム性能とステータス・レポートを実現
    • EC 制御なしでハードウェア・ピンにより入力電流制限を設定
  • 内蔵された ADC により電圧、電流、電力を監視
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
    • ±4% の電力監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • 安全性関連の認定
    • IEC 62368-1 CB 認定
  • 小さいバッテリ静止電流
  • パッケージ:32 ピン 4 × 4 WQFN

このデバイスは同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、スペースに制約がある 1S~4S バッテリ充電機器に適した、部品数の少ない高効率のソリューションです。

NVDC 構成により、システムをバッテリの電圧にレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリは補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

BQ25713/BQ25713B は、USBアダプタ、高電圧 USB PD ソース、従来型のアダプタなど、広範な入力電源からバッテリを充電します。

電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の構成間を自動的に遷移します。

入力電源が存在しない場合、 BQ25713/BQ25713B は 1~4 セル・バッテリからのUSB On-the-Go (OTG) 機能をサポートするため、8mV の分解能で VBUS に 3V~20.8V の可変電圧を出力できます。OTG の出力過渡電圧スルーレートは設定可能であり、USB PD 3.0 PPS 仕様に準拠しています。

バッテリのみをシステム電源とし、 USB OTG ポートに外部負荷を接続していない場合、 BQ25713/BQ25713B は Vmin アクティブ・プロテクション (VAP) 機能をサポートするため、バッテリから VBUS 電圧を充電して、入力デカップリング・コンデンサに蓄電できます。システムのピーク電力スパイク時には、バッテリから大電流が引き出されるため、バッテリからシステムへのインピーダンスによる電圧降下が大きくなります。入力コンデンサに蓄えられた電力がシステムを補完することにより、システムの電圧が最低値を下回り、システムが故障するのを防止できます。この Vmin アクティブ・プロテクション (VAP) は、SOC の高電力要求周期においてシステムのピーク電力を吸収するように設計されているため、インテルは 1S~2S バッテリ搭載プラットフォームに強く推奨しています。

BQ25713/BQ25713B はアダプタの電流、バッテリの電流、システムの電力を監視します。柔軟にプログラムされる PROCHOT 出力は、必要に応じてスロットル・バックのため CPU へ直接接続されます。

このデバイスは同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、スペースに制約がある 1S~4S バッテリ充電機器に適した、部品数の少ない高効率のソリューションです。

NVDC 構成により、システムをバッテリの電圧にレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリは補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

BQ25713/BQ25713B は、USBアダプタ、高電圧 USB PD ソース、従来型のアダプタなど、広範な入力電源からバッテリを充電します。

電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の構成間を自動的に遷移します。

入力電源が存在しない場合、 BQ25713/BQ25713B は 1~4 セル・バッテリからのUSB On-the-Go (OTG) 機能をサポートするため、8mV の分解能で VBUS に 3V~20.8V の可変電圧を出力できます。OTG の出力過渡電圧スルーレートは設定可能であり、USB PD 3.0 PPS 仕様に準拠しています。

バッテリのみをシステム電源とし、 USB OTG ポートに外部負荷を接続していない場合、 BQ25713/BQ25713B は Vmin アクティブ・プロテクション (VAP) 機能をサポートするため、バッテリから VBUS 電圧を充電して、入力デカップリング・コンデンサに蓄電できます。システムのピーク電力スパイク時には、バッテリから大電流が引き出されるため、バッテリからシステムへのインピーダンスによる電圧降下が大きくなります。入力コンデンサに蓄えられた電力がシステムを補完することにより、システムの電圧が最低値を下回り、システムが故障するのを防止できます。この Vmin アクティブ・プロテクション (VAP) は、SOC の高電力要求周期においてシステムのピーク電力を吸収するように設計されているため、インテルは 1S~2S バッテリ搭載プラットフォームに強く推奨しています。

BQ25713/BQ25713B はアダプタの電流、バッテリの電流、システムの電力を監視します。柔軟にプログラムされる PROCHOT 出力は、必要に応じてスロットル・バックのため CPU へ直接接続されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25713、BQ25713B I2C Narrow VDC システム電力監視およびプロセッサ・ホット監視付き、昇降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 6月 7日
アプリケーション・ノート Layout Guide for Buck-Boost Charger BQ257XX Series PDF | HTML 2024年 1月 30日
Analog Design Journal Multibattery management in medical ultrasound systems (Rev. B) PDF | HTML 2023年 6月 8日
アプリケーション・ノート How to Quickly and Safely Charge Supercapacitors PDF | HTML 2023年 3月 27日
技術記事 How to choose the right battery-charger IC for ultrasound point-of-care products PDF | HTML 2021年 3月 24日
技術記事 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
アプリケーション・ノート Buck boost charger with power path for Super Cap 2018年 8月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25713EVM-017 — BQ25713 I2C NVDC 昇降圧チャージャの評価基板

BQ25713 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 24V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 8.128A です。この EVM には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。bq25713 EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO — Battery Management Studio (bqStudio:バッテリ管理ツール) ソフトウェア

bqStudio (Battery Management Studio) は、TI のバッテリ管理製品を使用する評価、設計、設計、構成、テスト、その他の業務に関連するプロセスを支援する、一連の高信頼性ツールで構成された包括的なスイートです。これは、リアルタイム監視のサポート、グラフ作成、ロギング、コマンドを送信するための簡易インターフェイス、直接の低水準通信と I/O などレジスタやデータ (...)
リファレンス・デザイン

PMP40441 — USB PD PPS 向け、マルチセル昇降圧バッテリ チャージャ システムのリファンレス デザイン

このリファレンス デザインは、外付けバッテリやその他のポータブル デバイスなどの USB パワー デリバリ (PD) バッテリ充電アプリケーション向けです。USB PD 充電の広い入出力範囲に対応できるように、昇降圧チャージャ BQ25713 を採用しています。USB PD コントローラ カード (PMP40442) を使用して、同じパワー パスを経由して充電と OTG の両方を実行するようにチャージャを構成することができます。PMP40441/2 は、PD2.0 との互換性があります。また、BQ25713 が PD のプログラマブル電源 (PPS) (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ