BQ25730

アクティブ

パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4, 5 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 23 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • バッテリ MOSFET を使用したパワー パス制御により、バッテリがない、または消耗したバッテリで独立したシステム電圧による即時オンを実現
  • 400kHz/800kHz のプログラム可能なスイッチング周波数により、高効率と高い電力密度を実現
  • USB-C パワー デリバリ (PD) インターフェイス プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
    • 1 セル~5 セル バッテリを充電するための 3.5V~26V 入力範囲
    • 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 128mA/64mA 分解能で、最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 100mA/50mA 分解能で、最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するための テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するための テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス スルー モード (PTM)。
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 8mV 分解能で 3V~24V OTG
    • 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 100mA/50mA 分解能で、最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • I2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • 安全関連認証
    • IEC 62368-1 CB 認証
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN
  • バッテリ MOSFET を使用したパワー パス制御により、バッテリがない、または消耗したバッテリで独立したシステム電圧による即時オンを実現
  • 400kHz/800kHz のプログラム可能なスイッチング周波数により、高効率と高い電力密度を実現
  • USB-C パワー デリバリ (PD) インターフェイス プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
    • 1 セル~5 セル バッテリを充電するための 3.5V~26V 入力範囲
    • 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 128mA/64mA 分解能で、最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 100mA/50mA 分解能で、最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するための テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するための テキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス スルー モード (PTM)。
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 8mV 分解能で 3V~24V OTG
    • 5mΩ / 10mΩ センシング抵抗による 100mA/50mA 分解能で、最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • I2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • 安全関連認証
    • IEC 62368-1 CB 認証
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN

BQ25730 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~5 セル バッテリを充電します。スペースに制約のある 1~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。Narrow VDC 昇降圧アーキテクチャにより、広い入力電圧範囲と狭いシステム電圧範囲を同時に実装する入力電源からシステム電圧への直接電力パスを回避できます。システム電圧範囲が狭いため、より高速なバッテリ補助と、より低い MOSFET 定格を実現でき、次の段のコンバータに最適です。

NVDC 構成により、システムをバッテリの電圧に応じてレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリは補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の動作モードをシームレスに遷移します。

入力電源がない場合、BQ25730 は 1 セル~5 セル バッテリによる USB On-the-Go (OTG) 機能をサポートし、8mV 分解能で VBUS に調整可能な 3V~24V の出力を生成します。OTG の出力過渡電圧スルーレートは、USB PD 3.0 PPS 仕様に準拠するように設定できます。

USB-C PD 仕様の最新バージョンには、電源ロールのスワップが適切なタイミングで行われるようにする高速ロール スワップ (FRS) 機能が搭載されており、ドックに接続されたデバイスで瞬時電力損失やグリッチが発生することを回避できます。このデバイスには、PD 仕様に準拠した FRS が統合されています。

テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのスイッチング周波数ディザリング パターンを使用すると、伝導性 EMI の周波数範囲全体 (150kHz~30MHz) で EMI ノイズを大幅に低減できます。複数のディザリング スケール オプションを使用してさまざまなアプリケーションに柔軟に対応することで、EMI ノイズ フィルタの設計を簡略化できます。

充電器は、テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのパス スルー モード (PTM) で動作し、全負荷範囲にわたって効率を向上させることができます。PTM では、入力電力は充電器からシステムに直接供給されます。MOSFET のスイッチング損失とインダクタのコア損失を抑えることができるため、高効率な動作が可能になります。

BQ25730 は、32 ピン 4mm × 4mm WQFN パッケージで入手できます。

BQ25730 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~5 セル バッテリを充電します。スペースに制約のある 1~5 セルのバッテリ充電アプリケーション向けに、部品点数が少なく高効率のソリューションを実現します。Narrow VDC 昇降圧アーキテクチャにより、広い入力電圧範囲と狭いシステム電圧範囲を同時に実装する入力電源からシステム電圧への直接電力パスを回避できます。システム電圧範囲が狭いため、より高速なバッテリ補助と、より低い MOSFET 定格を実現でき、次の段のコンバータに最適です。

NVDC 構成により、システムをバッテリの電圧に応じてレギュレートしながら、システムの最低電圧を下回らないように維持できます。バッテリが完全に放電した場合や取り外された場合でも、システムは動作を続けられます。負荷電力が入力電源の定格を超過すると、バッテリは補完モードに移行し、システムの故障を防止します。

電源投入時に、充電器は入力電源およびバッテリの状況に基づいてコンバータを降圧、昇圧、昇降圧型のいずれかの構成に設定します。充電器はホストの制御なしに、降圧、昇圧、昇降圧型の動作モードをシームレスに遷移します。

入力電源がない場合、BQ25730 は 1 セル~5 セル バッテリによる USB On-the-Go (OTG) 機能をサポートし、8mV 分解能で VBUS に調整可能な 3V~24V の出力を生成します。OTG の出力過渡電圧スルーレートは、USB PD 3.0 PPS 仕様に準拠するように設定できます。

USB-C PD 仕様の最新バージョンには、電源ロールのスワップが適切なタイミングで行われるようにする高速ロール スワップ (FRS) 機能が搭載されており、ドックに接続されたデバイスで瞬時電力損失やグリッチが発生することを回避できます。このデバイスには、PD 仕様に準拠した FRS が統合されています。

テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのスイッチング周波数ディザリング パターンを使用すると、伝導性 EMI の周波数範囲全体 (150kHz~30MHz) で EMI ノイズを大幅に低減できます。複数のディザリング スケール オプションを使用してさまざまなアプリケーションに柔軟に対応することで、EMI ノイズ フィルタの設計を簡略化できます。

充電器は、テキサス・インスツルメンツが特許取得済みのパス スルー モード (PTM) で動作し、全負荷範囲にわたって効率を向上させることができます。PTM では、入力電力は充電器からシステムに直接供給されます。MOSFET のスイッチング損失とインダクタのコア損失を抑えることができるため、高効率な動作が可能になります。

BQ25730 は、32 ピン 4mm × 4mm WQFN パッケージで入手できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25720 アクティブ パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ This product is a 1-4-cell SMBus buck-boost NVDC charge controller with power path and 800-kHz/1.2-MHz programmable switching frequency.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25731 アクティブ USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ This product is non power path.
比較対象デバイスと類似の機能
BQ25792 アクティブ デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ This product has integrated FETs.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25730 I2C 1~5セル、昇降圧 Narrow VDC バッテリ充電コントローラ、パワー・パス制御および USB-C PD 3.0 OTG 出力搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 1日
アプリケーション・ノート Layout Guide for Buck-Boost Charger BQ257XX Series PDF | HTML 2024年 1月 30日
アプリケーション・ノート LiFePO4 Design Considerations PDF | HTML 2023年 7月 26日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
証明書 BQ25730EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 2月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25730EVM — I2C、NVDC、1 ~ 5セル、16A、昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板

BQ25730EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 5 セルに対応し、充電出力電流範囲は 128mA ~ 15A です。この EVM (評価基板) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25730EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TI-CHARGER-GUI — USB2ANY と組み合わせて使用する GUI ソフトウェアと、複数のバッテリ充電評価基板

TI-CHARGER-GUI は、Web ベースまたはスタンドアロンのグラフィカル・ユーザー・インターフェイス (GUI) を実現し、各種バッテリ・チャージャ製品の評価、設計、構成、テストの各プロセスを支援します。このソフトウェアを使用すると、各レジスタへの包括的なアクセスや、コマンドの送信とシーケンス制御用の使いやすいインターフェイスが得られます。
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ