BQ25882

アクティブ

USB 入力向け、WCSP パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Charge current (max) (A) 2 Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Integrated LDO, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.9 Vin (max) (V) 6.2 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Switch-Mode Boost Battery charge voltage (min) (V) 6.8 Battery charge voltage (max) (V) 9.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFF) 25 4.84 mm² 2.2 x 2.2
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • 7.6V バッテリ、1A 充電で 92.5% の充電効率
    • USB 入力および 2 セル・リチウムイオン出力用に最適化
    • 軽負荷動作向けに低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション付き
  • USB On-The-Go (OTG) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
    • 最大 2A を出力可能な降圧コンバータ
    • 5V、1A 出力で 94.5% の効率
    • 正確な定電流 (CC) 制限
    • 出力短絡保護
    • 軽負荷動作向けに低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション付き
  • USB 入力アダプタに対応する単一入力
    • 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA の分解能で 500mA~3.3A)
    • 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタの自動検出
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 15-mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
  • 内蔵 ADC によるシステム監視 (BUS 電圧および電流、BAT 電圧、充電電流、SYS 電圧、NTC およびダイ温度)
  • ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • 柔軟性の高い自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.4% の充電電圧レギュレーション
    • ±7.5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および OTG 降圧モードでのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン
  • 高効率の 2A、1.5MHz スイッチ・モード昇圧型充電器
    • 7.6V バッテリ、1A 充電で 92.5% の充電効率
    • USB 入力および 2 セル・リチウムイオン出力用に最適化
    • 軽負荷動作向けに低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション付き
  • USB On-The-Go (OTG) 対応、4.5V~5.5V の可変出力
    • 最大 2A を出力可能な降圧コンバータ
    • 5V、1A 出力で 94.5% の効率
    • 正確な定電流 (CC) 制限
    • 出力短絡保護
    • 軽負荷動作向けに低消費電力の PFM モードを選択可能、Out-of-Audio オプション付き
  • USB 入力アダプタに対応する単一入力
    • 3.9V~6.2V の入力電圧範囲に対応、入力電圧の絶対最大定格 20V
    • USB2.0、USB3.0 規格のアダプタに対応する入力電流制限 (100mA の分解能で 500mA~3.3A)
    • 最高 5.5V の入力電圧制限による最大電力トラッキング
    • USB SDP、CDP、DCP、および非標準アダプタの自動検出
  • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに入力電力を最大化
  • 15-mΩ のバッテリ放電 MOSFET による最高水準のバッテリ放電効率
  • 内蔵 ADC によるシステム監視 (BUS 電圧および電流、BAT 電圧、充電電流、SYS 電圧、NTC およびダイ温度)
  • ナロー VDC (NVDC) 電力パス管理
    • バッテリ未接続または深放電状態でも即時オン
    • バッテリ補助モードで理想ダイオード動作
  • 柔軟性の高い自律および I2C モードにより最適なシステム性能を実現
  • すべての MOSFET、電流センシング、ループ補償を含む高度な統合
  • 高精度
    • ±0.4% の充電電圧レギュレーション
    • ±7.5% の充電電流レギュレーション
    • ±7.5% の入力電流レギュレーション
  • 安全性
    • 充電および OTG 降圧モードでのバッテリ温度センシング
    • サーマル・レギュレーションおよびサーマル・シャットダウン

BQ25882は、デュアルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された2Aのスイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

BQ25882は、デュアルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された2Aのスイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25883 アクティブ USB 入力向け、WQFN パッケージ封止、パワー パス搭載、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package
BQ25887 アクティブ USB 入力向け、セル バランシング機能内蔵、I2C、2 セル、2A 昇圧バッテリ チャージャ This product is 2A, 2S I2C boost charger in a WQFN package and 400mA integrated Cell-balancing

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25882 I2C 制御の 2 セル、2A 昇圧モード、USB 入力用バッテリ充電器 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 9日
アプリケーション・ノート State of Charge Estimation Using Smart Battery Charger PDF | HTML 2021年 10月 11日
技術記事 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
技術記事 4 Reasons why you should use a boost charger for 2-cell battery application PDF | HTML 2019年 4月 3日
ユーザー・ガイド bq2588x Boosting Battery Chargers Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2018年 8月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

インターフェイス・アダプタ

EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード

The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)

ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

PMP40496 — 5V USB 充電、2 セル昇圧充電システムのリファレンス デザイン

この 5V USB、2 セル バッテリ昇圧チャージャのリファレンス デザインは、チャージャ システムと 2 セル バッテリ ホルダー (残量計付き) を搭載しており、ケーブルで接続することも、独立した方法で動作することもできます。チャージャ システムの主要な部品には、BQ25883 昇圧充電器、TUSB320LAI Type-C CC ロジック、MSP430FR2433 マイコン (MCU)、OLED ディスプレイ、USB Type-C および Micro B コネクタがあります。バッテリ残量計は BQ28Z610 であり、BQ25883 の内部 ADC (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ