BQ25960

アクティブ

バイパス機能とデュアル入力セレクタ搭載、I2C 制御、1 セル、8A、スイッチト キャパシタ並列バッテリ チャージャ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 8 Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 12 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.77 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Charge current (max) (A) 8 Features Input OVP, Integrated ADC Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 12 Absolute max Vin (max) (V) 40 Control topology Flash Charger Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.77 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YBG) 36 5.76 mm² 2.4 x 2.4
  • 8A の高速充電をサポートするピーク効率 98.1% のスイッチト・キャパシタ・パラレル充電器
  • 最高効率を実現するよう最適化されたデュアルフェーズ・スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ (特許出願中)
    • 入力電圧はバッテリ電圧の 2 倍
    • 出力電流は入力電流の 2 倍
    • 入力ケーブルの電源損失を低減
  • 5A バイパス・モード高速充電機能を搭載
    • 5A 入力と 5A 出力充電電流をサポートする R dson 21mΩ の充電パス抵抗
  • 高速充電中の電源選択と USB On-The-Go (OTG) / 逆方向 TX モードに対応可能なデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ
  • 幅広い入力電圧をサポート

    • 最大 12.75V の動作時入力電圧

    • 最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 20V をオプション追加可能

  • 最大 13A の充電電流で、同期動作する 2 台の BQ25960 に並列充電が可能

  • 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
    • 入力過電圧保護 (BUSOVP) およびバッテリ過電圧保護 (BATOVP)
    • 入力過電流保護 (BUSOCP) およびバッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 出力過電圧保護 (VOUTOVP)
    • 入力低電流保護 (BUSUCP) と入力逆電流保護 (BUSRCP) によるアダプタの抜け検出およびブーストバック防止機能
    • バッテリおよびコネクタ温度のモニタリング機能 (TSBAT_FLT および TSBUS_FLT)
    • 接合部過熱保護 (TDIE_FLT)
  • プログラム可能な設定によるシステム最適化
    • 割り込みおよび割り込みマスク
    • ADC の読み取りと構成
    • ホスト制御用アラーム機能

  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵
  • 8A の高速充電をサポートするピーク効率 98.1% のスイッチト・キャパシタ・パラレル充電器
  • 最高効率を実現するよう最適化されたデュアルフェーズ・スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャ (特許出願中)
    • 入力電圧はバッテリ電圧の 2 倍
    • 出力電流は入力電流の 2 倍
    • 入力ケーブルの電源損失を低減
  • 5A バイパス・モード高速充電機能を搭載
    • 5A 入力と 5A 出力充電電流をサポートする R dson 21mΩ の充電パス抵抗
  • 高速充電中の電源選択と USB On-The-Go (OTG) / 逆方向 TX モードに対応可能なデュアル入力電源マルチプレクサ・コントローラ
  • 幅広い入力電圧をサポート

    • 最大 12.75V の動作時入力電圧

    • 最大 40V の入力電圧に加え、外付け ACFET および外付け ACFET なしの 20V をオプション追加可能

  • 最大 13A の充電電流で、同期動作する 2 台の BQ25960 に並列充電が可能

  • 安全な動作の実現に役立つ、プログラマブルな各種保護機能を統合
    • 入力過電圧保護 (BUSOVP) およびバッテリ過電圧保護 (BATOVP)
    • 入力過電流保護 (BUSOCP) およびバッテリ過電流保護 (BATOCP)
    • 出力過電圧保護 (VOUTOVP)
    • 入力低電流保護 (BUSUCP) と入力逆電流保護 (BUSRCP) によるアダプタの抜け検出およびブーストバック防止機能
    • バッテリおよびコネクタ温度のモニタリング機能 (TSBAT_FLT および TSBUS_FLT)
    • 接合部過熱保護 (TDIE_FLT)
  • プログラム可能な設定によるシステム最適化
    • 割り込みおよび割り込みマスク
    • ADC の読み取りと構成
    • ホスト制御用アラーム機能

  • 電圧、電流、温度モニタリングのための 16 ビット ADC を内蔵

BQ25960 は、1 セルのリチウムイオン・バッテリ向けのスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを使用した、効率 98.1% の 8A バッテリ充電ソリューションです。スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャにより、ケーブル電流は充電電流の半分になり、その結果、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えることができます。デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ2561x または BQ2589x などのメイン充電器と組み合わせて使用すると、システムは定電流 (CC) および定電圧 (CV) モードにおける電力損失を低減することで、トリクル充電から終端までのフル充電サイクルを有効にすることが可能です。

BQ25960 は、内蔵 MOSFET を経由する 5A バイパス・モード充電 (旧名称はバッテリ・スイッチ充電) にも対応しています。バイパス・モード充電経路の R dson は、大電流動作時で 21mΩ です。内蔵のバイパス・モードは 5V 高速充電アダプタとの下位互換性があり、1 セルのバッテリを充電することが可能です。

このデバイスは、内蔵のマルチプレクサ制御と外付け N-FET 用ドライバを経由するデュアル入力構成に対応しています。また、外付け N-FET がない場合や、単一 N-FET におけるシングル入力も可能です。

このデバイスには、安全な充電をサポートするために必要なすべての保護機能が搭載されています。例として、入力過電圧および過電流保護、出力過電圧および過電流保護、入力低電流および逆電流保護、バッテリとケーブルの温度センシング、スイッチト・キャパシタとバイパス・モードの両方に対応した接合部過熱保護機能が挙げられます。

このデバイスには 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が内蔵されており、VAC 電圧、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、入力コネクタ温度、バッテリ温度、接合部温度、およびアダプタやワイヤレス入力やパワーバンクからのバッテリ充電を管理するために必要なその他の算出測定値を提供します。

BQ25960 は、1 セルのリチウムイオン・バッテリ向けのスイッチト・キャパシタ・アーキテクチャを使用した、効率 98.1% の 8A バッテリ充電ソリューションです。スイッチト・キャパシタ・アーキテクチャにより、ケーブル電流は充電電流の半分になり、その結果、ケーブルの電源損失を低減して、温度上昇を抑えることができます。デュアルフェーズ・アーキテクチャにより、充電効率が上がり、入力と出力に必要な容量は減少します。BQ2561x または BQ2589x などのメイン充電器と組み合わせて使用すると、システムは定電流 (CC) および定電圧 (CV) モードにおける電力損失を低減することで、トリクル充電から終端までのフル充電サイクルを有効にすることが可能です。

BQ25960 は、内蔵 MOSFET を経由する 5A バイパス・モード充電 (旧名称はバッテリ・スイッチ充電) にも対応しています。バイパス・モード充電経路の R dson は、大電流動作時で 21mΩ です。内蔵のバイパス・モードは 5V 高速充電アダプタとの下位互換性があり、1 セルのバッテリを充電することが可能です。

このデバイスは、内蔵のマルチプレクサ制御と外付け N-FET 用ドライバを経由するデュアル入力構成に対応しています。また、外付け N-FET がない場合や、単一 N-FET におけるシングル入力も可能です。

このデバイスには、安全な充電をサポートするために必要なすべての保護機能が搭載されています。例として、入力過電圧および過電流保護、出力過電圧および過電流保護、入力低電流および逆電流保護、バッテリとケーブルの温度センシング、スイッチト・キャパシタとバイパス・モードの両方に対応した接合部過熱保護機能が挙げられます。

このデバイスには 16 ビットのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) が内蔵されており、VAC 電圧、バス電圧、バス電流、出力電圧、バッテリ電圧、バッテリ電流、入力コネクタ温度、バッテリ温度、接合部温度、およびアダプタやワイヤレス入力やパワーバンクからのバッテリ充電を管理するために必要なその他の算出測定値を提供します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25960 I2C 制御、バイパス・モードおよびデュアル入力選択機能搭載 、単一セル 8A スイッチト・キャパシタ・パラレル・バッテリ・チャージャ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 2月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25960EVM — BQ25960 I2C 制御、1 セル、8A、スイッチト キャパシタ並列バッテリ チャージャの評価基板

BQ25960EVM 評価基板 (EVM) は、多様なスマートフォンとタブレットが搭載している 1 セルのリチウムイオン / リチウムポリマ バッテリを対象とする、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) パッケージに封止の高集積スイッチト キャパシタ バッテリ チャージャである BQ25960 を評価するための包括的なチャージャ モジュールです。BQ25960EVM は、高速充電に対応する包括的な充電ソリューションを提示します。代表的な使用方法は、降圧チャージャ BQ25611D (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ドライバまたはライブラリ

BQ25980SW-LINUX — BQ25980 対応 Linux ドライバ

この Linux ドライバは、I2C 制御、2 セル、8A スイッチ キャパシタ並列バッテリ チャージャである BQ25980 をサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、電源サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:いいえ

Linux ソース ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/power/supply/bq25980_charger.c
  2. (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 36 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ