BQ2962
- 2/3/4 直列セル過電圧保護 (OVP)
- FET 駆動出力をトリガするための固定遅延タイマ (3 秒、4 秒、5.5 秒、6.5 秒のいずれかを選択可能)
- 出荷時に OVP スレッショルドをプログラム (スレッショルドの範囲は 3.85V~4.6V)
- 出力オプション:アクティブ high
- 高精度の過電圧保護:±10mV
- 自己ディセーブル、外部イネーブル / ディスエーブル制御付きの安定化電源出力
- オプション:3.3V、2.5V、1.8V (BQ2961)
- オプション:3.3V、3.15V、3.0V (BQ2962)
- 低消費電力 ICC ~ 4µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 安定化出力を無効にすることで消費電力をさらに低減、ICC ≈ 1.2µA
- セル入力あたりのリーク電流が小さい:100nA 未満
- 小さいパッケージ占有面積
- 8 ピン WSON (2mm × 2mm)
BQ296xxx ファミリは、リチウムイオン バッテリ パック アプリケーション向けの、2mA 安定化出力電源付きの高精度低消費電力の過電圧保護素子です。
2~4 直列セル スタック内の各セルの過電圧状態を個別に監視します。いずれかのセルで過電圧状態が検出されると、内部固定遅延タイマが起動します。遅延タイマがタイムアウトすると、過電圧状態が発生したことを示すために出力ピンがアクティブ状態にトリガされます。
安定化出力電源は、リアルタイム クロック (RTC) 発振器などの常時オン回路を駆動するために最大 2mA (最大) の電流を出力します。BQ296xxx ファミリは、いずれかのセル電圧が特定のスレッショルドを下回ると安定化出力をオフにする自己ディセーブル機能を備えており、それによってバッテリの消耗を防止できます。また、安定化出力のイネーブル / ディセーブルを外部から制御することもできます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ296xxx 2/3/4 直列セル・リチウムイオン・バッテリ向け過電圧保護、 安定化出力電源付き データシート (Rev. V 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.V) | PDF | HTML | 2025年 11月 3日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ40Z50EVM-561 — 1/2/3/4 直列、リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ評価モジュール
BQ40z50EVM is a complete system useful for evaluating the functionality of the bq40z50 fuel gauge. As described on the BQ40z50 product folder, this gauge is appropriate for applications powered by multi-cell battery systems. The EVM includes one bq40z50 circuit module, a current sense resistor, and (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。