BQ2971
- 入力電圧範囲 (pack+):(VSS – 0.3V)~12V
- FET ドライブ:
- CHG および DSG FET ドライブ出力
- 過電流保護 (OCP) 用の外部 FET 両端の電圧センシングは ±5mV 以内 (標準値)
- フォルト検出
- 過充電検出 (OVP)
- 過放電検出 (UVP)
- 充電過電流検出 (OCC)
- 放電過電流検出 (OCD)
- 負荷短絡検出 (SCP)
- 消耗したバッテリ用のゼロ電圧充電
- フォルト保護のスレッショルドを出荷時プログラム
- フォルト検出電圧スレッショルド
- フォルト トリガ タイマ
- フォルト回復タイマ
- バッテリ充電器を有効にしない動作モード
- 通常モード ICC = 4µA
- シャットダウン Iq = 100nA
- 動作温度範囲:TA = –40℃~+85℃
- パッケージ:
- 6 ピン DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
BQ2970 バッテリ セル保護デバイスは、大電流の放電 / 充電動作やバッテリの過充電状況において、過電流保護のスレッショルドを正確に監視およびトリガします。
BQ2970 デバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマー セル用の保護機能を実装しており、複数の外部パワー FET を監視し、大きな充電または放電電流に対する保護を行います。さらに、過充電と消耗したバッテリの監視と保護も行います。これらの機能は、通常モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ297xx シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のコスト効率の優れた電圧および電流保護 IC データシート (Rev. I 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2024年 8月 20日 |
| 技術記事 | Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system | PDF | HTML | 2020年 7月 27日 | |||
| 技術記事 | Accelerate your electric mask design | PDF | HTML | 2020年 7月 1日 | |||
| 技術記事 | Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco | PDF | HTML | 2019年 4月 19日 | |||
| 技術記事 | Battery-charging tips for video doorbell applications | PDF | HTML | 2019年 4月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications | PDF | HTML | 2018年 7月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ29700EVM-610 — シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール
The bq29700EVM is a complete evaluation system for the bq297xx family of single cell battery protection ICs. The EVM includes one bq29700-based circuit module.The bq29700-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq29700 single cell battery protection IC. The circuit (...)
ユーザー ガイド: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSE) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。