リチウムイオン / リチウムポリマ向けの高度なシングルセル バッテリ プロテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 1 Number of series cells (min) 1 Features FET drive, Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 4 Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 4.25, 4.28, 4.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
Rating Catalog Number of series cells (max) 1 Number of series cells (min) 1 Features FET drive, Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 4 Vin (max) (V) 8 Overvoltage protection 4.25, 4.28, 4.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.85 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.6
WSON (DSE) 6 2.25 mm² 1.5 x 1.5
  • 入力電圧範囲 (pack+):(VSS – 0.3V)~12V
  • FET ドライブ:
    • CHG および DSG FET ドライブ出力
  • 過電流保護 (OCP) 用の外部 FET 両端の電圧センシングは ±5mV 以内 (標準値)
  • フォルト検出
    • 過充電検出 (OVP)
    • 過放電検出 (UVP)
    • 充電過電流検出 (OCC)
    • 放電過電流検出 (OCD)
    • 負荷短絡検出 (SCP)
  • 消耗したバッテリ用のゼロ電圧充電
  • フォルト保護のスレッショルドを出荷時プログラム
    • フォルト検出電圧スレッショルド
    • フォルト トリガ タイマ
    • フォルト回復タイマ
  • バッテリ充電器を有効にしない動作モード
    • 通常モード ICC = 4µA
    • シャットダウン Iq = 100nA
  • 動作温度範囲:TA = –40℃~+85℃
  • パッケージ:
    • 6 ピン DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
  • 入力電圧範囲 (pack+):(VSS – 0.3V)~12V
  • FET ドライブ:
    • CHG および DSG FET ドライブ出力
  • 過電流保護 (OCP) 用の外部 FET 両端の電圧センシングは ±5mV 以内 (標準値)
  • フォルト検出
    • 過充電検出 (OVP)
    • 過放電検出 (UVP)
    • 充電過電流検出 (OCC)
    • 放電過電流検出 (OCD)
    • 負荷短絡検出 (SCP)
  • 消耗したバッテリ用のゼロ電圧充電
  • フォルト保護のスレッショルドを出荷時プログラム
    • フォルト検出電圧スレッショルド
    • フォルト トリガ タイマ
    • フォルト回復タイマ
  • バッテリ充電器を有効にしない動作モード
    • 通常モード ICC = 4µA
    • シャットダウン Iq = 100nA
  • 動作温度範囲:TA = –40℃~+85℃
  • パッケージ:
    • 6 ピン DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)

BQ2970 バッテリ セル保護デバイスは、大電流の放電 / 充電動作やバッテリの過充電状況において、過電流保護のスレッショルドを正確に監視およびトリガします。

BQ2970 デバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマー セル用の保護機能を実装しており、複数の外部パワー FET を監視し、大きな充電または放電電流に対する保護を行います。さらに、過充電と消耗したバッテリの監視と保護も行います。これらの機能は、通常モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。

BQ2970 バッテリ セル保護デバイスは、大電流の放電 / 充電動作やバッテリの過充電状況において、過電流保護のスレッショルドを正確に監視およびトリガします。

BQ2970 デバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマー セル用の保護機能を実装しており、複数の外部パワー FET を監視し、大きな充電または放電電流に対する保護を行います。さらに、過充電と消耗したバッテリの監視と保護も行います。これらの機能は、通常モード動作時に消費電流を少なくする方法で実装されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ297xx シングル・セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用のコスト効率の優れた電圧および電流保護 IC データシート (Rev. I 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2024年 8月 20日
技術記事 Overcoming common design challenges in an UV sterilization box system PDF | HTML 2020年 7月 27日
技術記事 Accelerate your electric mask design PDF | HTML 2020年 7月 1日
技術記事 Get smart: How intelligent battery gauges improve battery life in continuous gluco PDF | HTML 2019年 4月 19日
技術記事 Battery-charging tips for video doorbell applications PDF | HTML 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 Benefits of Battery Gauges and Protectors in Medical Applications PDF | HTML 2018年 7月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ29700EVM-610 — シングル・セル・バッテリ保護 IC 評価モジュール

The bq29700EVM is a complete evaluation system for the bq297xx family of single cell battery protection ICs. The EVM includes one bq29700-based circuit module.The bq29700-based circuit module is a complete and compact example solution of a bq29700 single cell battery protection IC. The circuit (...)

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSE) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ