BQ76PL536A

アクティブ

産業用バッテリ パック向け、3 ~ 6 個の直列セルのリチウムイオン バッテリ モニタと 2 次側保護機能

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 6 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, LDO output, One-Time Programmable (OTP) memory, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Precision ADC, SPI, Undervotlage protection Vin (max) (V) 27 Communication interface SPI Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 Operating current (typ) (µA) 10500
Rating Catalog Number of series cells (max) 6 Number of series cells (min) 3 Features Cell balancing, LDO output, One-Time Programmable (OTP) memory, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Precision ADC, SPI, Undervotlage protection Vin (max) (V) 27 Communication interface SPI Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 2 Battery overvoltage protection (max) (V) 5 Operating current (typ) (µA) 10500
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 3~6個の直列セルのサポート、すべての化学方式に対応
  • ホットプラグ可能
  • データ通信用の高速シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
  • スタック可能な垂直インターフェイス
  • デバイス間の絶縁部品が不要
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃
  • 高精度のA/Dコンバータ(ADC)
    • 標準精度±1mV
    • 14ビット分解能、変換時間6µs
    • 9つのADC入力: 6つのセル電圧、1つの6セル・電圧、2つの温度、1つの汎用入力
    • 測定同期の専用ピン
  • 構成データをECC (Error Check/Correct)付きOTP (One-Time-Programmable)レジスタに保存
  • 次の用途に使用可能な組み込みコンパレータ(2次保護)
    • 過電圧および低電圧保護
    • 過熱保護
    • プログラム可能なスレッショルドおよび遅延時間
    • 専用のフォルト出力信号
  • 安全性タイムアウト機能付きのセル・バランス制御出力
    • 外部部品によってバランス電流を設定
  • 電源電圧範囲: 連続6V~30V、ピーク36V
  • 低消費電力
    • スリープ時12µA、アイドル時45µA (標準値)
  • 高精度の5V、3mA LDOを搭載

アプリケーション

  • 無停電電源(UPS)
  • 電動自転車、電動スクーター
  • 大型バッテリ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 3~6個の直列セルのサポート、すべての化学方式に対応
  • ホットプラグ可能
  • データ通信用の高速シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)
  • スタック可能な垂直インターフェイス
  • デバイス間の絶縁部品が不要
  • 工業用温度範囲: -40℃~85℃
  • 高精度のA/Dコンバータ(ADC)
    • 標準精度±1mV
    • 14ビット分解能、変換時間6µs
    • 9つのADC入力: 6つのセル電圧、1つの6セル・電圧、2つの温度、1つの汎用入力
    • 測定同期の専用ピン
  • 構成データをECC (Error Check/Correct)付きOTP (One-Time-Programmable)レジスタに保存
  • 次の用途に使用可能な組み込みコンパレータ(2次保護)
    • 過電圧および低電圧保護
    • 過熱保護
    • プログラム可能なスレッショルドおよび遅延時間
    • 専用のフォルト出力信号
  • 安全性タイムアウト機能付きのセル・バランス制御出力
    • 外部部品によってバランス電流を設定
  • 電源電圧範囲: 連続6V~30V、ピーク36V
  • 低消費電力
    • スリープ時12µA、アイドル時45µA (標準値)
  • 高精度の5V、3mA LDOを搭載

アプリケーション

  • 無停電電源(UPS)
  • 電動自転車、電動スクーター
  • 大型バッテリ・システム

All trademarks are the property of their respective owners.

bq76PL536Aデバイスは、直列に接続された3~6個のリチウムイオン・セル用の、スタック可能なバッテリ・モニタおよびプロテクタです。bq76PL536Aにはアナログ・フロント・エンド(AFE)とともに、高精度のA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されており、バッテリ・セルの正確な電圧測定に使用されます。温度測定用には、独立のADCが使用されます。

温度測定に加えて、保護のために過電圧および低電圧もチャネルごとに監視されます。保護スレッショルドと遅延時間はユーザーがプログラム可能で、これらの値は不揮発性メモリに保存されます。これらのスレッショルドのいずれかを超過した場合、FAULT出力により通知されます。

スタックされたbq76PL536Aデバイスにより、192セルのセル・スタックをサポート可能です。すべてのデバイスは、高速のSPIインターフェイスにより接続されます。

bq76PL536Aデバイスは、直列に接続された3~6個のリチウムイオン・セル用の、スタック可能なバッテリ・モニタおよびプロテクタです。bq76PL536Aにはアナログ・フロント・エンド(AFE)とともに、高精度のA/Dコンバータ(ADC)が内蔵されており、バッテリ・セルの正確な電圧測定に使用されます。温度測定用には、独立のADCが使用されます。

温度測定に加えて、保護のために過電圧および低電圧もチャネルごとに監視されます。保護スレッショルドと遅延時間はユーザーがプログラム可能で、これらの値は不揮発性メモリに保存されます。これらのスレッショルドのいずれかを超過した場合、FAULT出力により通知されます。

スタックされたbq76PL536Aデバイスにより、192セルのセル・スタックをサポート可能です。すべてのデバイスは、高速のSPIインターフェイスにより接続されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート bq76PL536A 3~6直列セルのリチウムイオン・バッテリ監視および2次保護アプリケーション用IC データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 11月 15日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Designing EMI/EMC Safe Battery Pack 2016年 6月 14日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq76PL536A and bq76PL536A-Q1 EVM Quick Start Guide (Rev. D) 2015年 7月 28日
アプリケーション・ノート bq76PL536/536A/536AQ1 Communication Basics (Rev. B) 2011年 7月 5日
アプリケーション・ノート Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536 2010年 12月 16日
アプリケーション・ノート Improving Communications With the bq76PL536 2010年 8月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76PL536EVM-3 — 評価モジュール、BQ76PL536 用、リチウムイオン・バッテリー・モニタ/ 2 次保護 IC

BQ76PL536EVM-3, Evaluation Module for the BQ76PL536A/bq76PL536A-Q1 Lithium-Ion Battery Monitor and Secondary Protection IC. The User’s Guide document covers the initial connection and installation of the Texas Instruments bq76PL536A/bq76PL536A-Q1 Evaluation Module (EVM), supplied in kit form (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

BQ76PL536EVM-3-SW — BQ76PL536EVM-3 ソフトウェア

The BQ76PL536EVM-3 tool interfaces with the bq76PL536EVM-3 evaluation board
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ