この製品には新バージョンがあります。
比較対象デバイスと類似の機能
BQ76PL536A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 2: –40°C to +105°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM Classification Level 2
- Device CDM Classification Level C4B
- 3-to-6 Series Cell Support, All Chemistries
- Hot-Pluggable
- High-Speed Serial Peripheral Interface (SPI) for Data Communications
- Stackable Vertical Interface
- Isolation Components Not Required Between Devices
- High-Accuracy Analog-to-Digital Converter (ADC):
- ±1 mV Typical Accuracy
- 14-Bit Resolution, 6-µs Conversion Time
- Nine ADC Inputs
- Dedicated Pins for Synchronizing Measurements
- Configuration Data Stored in Error Check/Correct (ECC)-One-Time-Programmable (OTP) Registers
- Built-In Comparators (Secondary Protector) for:
- Overvoltage and Undervoltage Protection
- Overtemperature Protection
- Programmable Thresholds and Delay Times
- Dedicated Fault Signals
- Cell Balancing Control Outputs With Safety Timeout
- Balance Current Set by External Components
- Supply Voltage Range from 7.2 V to 27 V Continuous and 36-V Peak
- Low Power:
- Typical 12-µA Sleep, 45-µA Idle
- Integrated Precision 5-V, 3-mA LDO
The bq76PL536A-Q1 device is a stackable battery monitor and protector for three-to-six lithium-ion cells in series. The bq76PL536A-Q1 integrates an analog front end (AFE) along with a precision analog-to-digital converter (ADC), used to precisely measure battery cell voltages. A separate ADC is used to measure temperature.
In addition to temperature measurement, overvoltage and undervoltage are monitored per channel for protection. Non-volatile memory stores the user-programmable protection thresholds and delay times. A FAULT output signals whenever one of these thresholds is exceeded.
Cell stacks of 192 cells can be supported by stacked bq76PL536A-Q1 devices. A high-speed SPI interface connects all devices.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq76PL536A-Q1 3-to-6 Series Cell Lithium-Ion Battery Monitor and Secondary Protection IC for EV and HEV Applications データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 12日 | ||
| アプリケーション・ノート | Designing EMI/EMC Safe Battery Pack | 2016年 6月 14日 | ||||
| 技術記事 | How batteries may make travel on Mars easier | PDF | HTML | 2016年 1月 27日 | |||
| EVM ユーザー ガイド (英語) | bq76PL536A and bq76PL536A-Q1 EVM Quick Start Guide (Rev. D) | 2015年 7月 28日 | ||||
| アプリケーション・ノート | bq76PL536/536A/536AQ1 Communication Basics (Rev. B) | 2011年 7月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Multi-Cell Li-Ion Battery Management System Using MSP430F5529 and bq76PL536 | 2010年 12月 16日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Improving Communications With the bq76PL536 | 2010年 8月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ76PL536EVM-3 — 評価モジュール、BQ76PL536 用、リチウムイオン・バッテリー・モニタ/ 2 次保護 IC
BQ76PL536EVM-3, Evaluation Module for the BQ76PL536A/bq76PL536A-Q1 Lithium-Ion Battery Monitor and Secondary Protection IC. The User’s Guide document covers the initial connection and installation of the Texas Instruments bq76PL536A/bq76PL536A-Q1 Evaluation Module (EVM), supplied in kit form (...)
BQ76PL536EVM-3-SW — BQ76PL536EVM-3 ソフトウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。