BQ77205

アクティブ

3 ~ 5 シリーズ (3 ~ 5 個の直列) セルのリチウムイオン バッテリ向け、超低消費電力の過電圧プロテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 3, 4, 5 Number of series cells (min) 3, 4, 5 Features Open wire (OW), Overvoltage, Single pin output drive, Stackable Function Protection Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
Rating Catalog Number of series cells (max) 3, 4, 5 Number of series cells (min) 3, 4, 5 Features Open wire (OW), Overvoltage, Single pin output drive, Stackable Function Protection Vin (max) (V) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 3.55 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.1
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 3 直列セルから 5 直列セルまでの保護
  • 高精度の過電圧保護
    • 25℃で ±10mV
    • 0℃~60℃で ±20mV
  • 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
  • 断線検出
  • セルをランダムに接続可能
  • 機能安全対応
  • 固定の内部遅延タイマ
  • 固定の検出スレッショルド
  • 固定出力駆動タイプ
    • アクティブ High またはアクティブ Low
    • 6V へのアクティブ High 駆動
    • オープン・ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
  • セル入力あたりのリーク電流:100nA 未満 (断線検出が無効の場合)
  • パッケージの占有面積オプション:
    • 8 ピン DGK、0.65mm ピン・ピッチ
  • 3 直列セルから 5 直列セルまでの保護
  • 高精度の過電圧保護
    • 25℃で ±10mV
    • 0℃~60℃で ±20mV
  • 3.55V~5.1V の過電圧保護オプション
  • 断線検出
  • セルをランダムに接続可能
  • 機能安全対応
  • 固定の内部遅延タイマ
  • 固定の検出スレッショルド
  • 固定出力駆動タイプ
    • アクティブ High またはアクティブ Low
    • 6V へのアクティブ High 駆動
    • オープン・ドレイン、外部から VDD にプルアップ可能
  • 低消費電力 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VOV)
  • セル入力あたりのリーク電流:100nA 未満 (断線検出が無効の場合)
  • パッケージの占有面積オプション:
    • 8 ピン DGK、0.65mm ピン・ピッチ

BQ77205 製品ファミリは、リチウムイオン バッテリ システム用に、過電圧保護 (OVP)、断線 (OW) 保護などのさまざまな電圧および温度モニタリング機能を提供します。各セルの過電圧状態と断線状態は個別に監視することができます。

BQ77205 デバイスでは、過電圧、断線、状態のいずれかを検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。

フォルトが検出されると、過電圧によって OUT ピンがトリガされます。断線フォルトが検出されると、OUT がトリガされます。生産ライン テストを迅速に行えるよう、BQ77205 デバイスは遅延時間を著しく削減したカスタマ テスト モード (CTM) を備えています。

BQ77205 製品ファミリは、リチウムイオン バッテリ システム用に、過電圧保護 (OVP)、断線 (OW) 保護などのさまざまな電圧および温度モニタリング機能を提供します。各セルの過電圧状態と断線状態は個別に監視することができます。

BQ77205 デバイスでは、過電圧、断線、状態のいずれかを検出すると、内部遅延タイマが起動します。遅延タイマが満了すると、各出力はアクティブ状態 (構成により HIGH または LOW) にトリガされます。

フォルトが検出されると、過電圧によって OUT ピンがトリガされます。断線フォルトが検出されると、OUT がトリガされます。生産ライン テストを迅速に行えるよう、BQ77205 デバイスは遅延時間を著しく削減したカスタマ テスト モード (CTM) を備えています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ77207 アクティブ 3 直列 ~ 7 直列セルのリチウムイオン バッテリ向け、遅延タイマ内蔵、電圧と温度の保護機能 Can protect up to seven-series cell with undervoltage and temperature protections in addition to overvoltage and open wire

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ77205 3~5 直列セルのリチウムイオン・バッテリ用過電圧保護、内部遅延タイマ付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ77207EVM — BQ77207 3S ~ 7S (7 個の直列) セル、リチウムイオン バッテリ向け、電圧 / 温度保護機能の評価基板

BQ77207EVM 評価基板 (EVM) は、3 ~ 7 直列セルのリチウムイオン バッテリ 保護 IC である BQ77207 向けの包括的な評価システムです。  この回路モジュールは、1 個の BQ77207 統合回路 (IC) サーミスタに加えて、7 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電と過熱状態を信号で伝達するのに必要な他のすべてのオンボード部品を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ