BQ79631-Q1

アクティブ

車載、電圧と電流と絶縁抵抗のセンシング機能搭載、高電圧バッテリ パック モニタ

製品詳細

Rating Automotive Features Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 15 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Pack monitor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 10400
Rating Automotive Features Integrated ADC, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 15 Communication interface Daisy chain, SPI controller, UART Device type Pack monitor Operating temperature range (°C) -40 to 125 Battery overvoltage protection (min) (V) 2.7 Battery overvoltage protection (max) (V) 4.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating current (typ) (µA) 10400
HTQFP (PAP) 64 144 mm² 12 x 12
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • フィルタリング機能を内蔵した差動電圧測定
    • Pack+、Fuse、Link±、Charge± の測定
    • 絶縁抵抗電圧の測定
  • 高精度の電流測定機能を内蔵
    • ローサイド・シャント抵抗をサポート
  • 絶縁抵抗の監視機能
  • IO、SPI、ADC、温度センスとしての 8 つの GPIO 入力
  • 絶縁型差動デイジー・チェーン通信 (リング・アーキテクチャにも対応可能)
    • セーフティ MCU、CAN トランシーバ、多線式インターフェイスをなくすことで BJB/BDU システムを簡素化
  • UART ホスト・インターフェイス
  • 電流と電圧の同期測定
  • その他のセルおよび UI モニタ (16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)、および BQ79631) とスタックおよび同期可能
  • SPI マスタを内蔵
  • 車載アプリケーション向け認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • フィルタリング機能を内蔵した差動電圧測定
    • Pack+、Fuse、Link±、Charge± の測定
    • 絶縁抵抗電圧の測定
  • 高精度の電流測定機能を内蔵
    • ローサイド・シャント抵抗をサポート
  • 絶縁抵抗の監視機能
  • IO、SPI、ADC、温度センスとしての 8 つの GPIO 入力
  • 絶縁型差動デイジー・チェーン通信 (リング・アーキテクチャにも対応可能)
    • セーフティ MCU、CAN トランシーバ、多線式インターフェイスをなくすことで BJB/BDU システムを簡素化
  • UART ホスト・インターフェイス
  • 電流と電圧の同期測定
  • その他のセルおよび UI モニタ (16S (BQ79616-Q1、BQ79656-Q1)、14S (BQ79614-Q1、BQ79654-Q1)、12S (BQ79612-Q1、BQ79652-Q1)、および BQ79631) とスタックおよび同期可能
  • SPI マスタを内蔵

BQ79631-Q1 は、バッテリ接続ボックス (BJB) またはバッテリ切断ユニット (BDU) システムの Pack+ (HV バッテリの正端子)、Fuse、Charge (ポート)、Link (負荷) などの高電圧ノードから分圧された電圧を高精度で測定できます。主な電圧測定では、内蔵デジタル・ローパス・フィルタを利用できます。本デバイスは、ローサイド・シャント抵抗の電流を測定できる高精度の電流センス ADC を内蔵しています。本デバイスは、内蔵 ADC で絶縁抵抗を測定でき、この測定に必要なすべてのスイッチング方式を制御できます。また、サーミスタ測定、リレー駆動、電圧測定、ペリフェラル SPI デバイスとのマスタ SPI インターフェイスに使える 8 つの GPIO / 補助入力を備えています。絶縁型双方向デイジー・チェーン・ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方をサポートしています。本デバイスは UART による通信もサポートしています。

BQ79631-Q1 へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイスまたは通信ブリッジ・デバイス BQ79600-Q1 経由で接続できます。さらに、絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストは、その他の UIR モニタとだけでなくセル・モニタとも、1 つのインターフェイスで通信できます。通信ラインが途絶した場合、デイジー・チェーン通信インターフェイスは、スタックのどちらの端からでもホストがデバイスと通信できるリング・アーキテクチャに構成できます。

BQ79631-Q1 は、バッテリ接続ボックス (BJB) またはバッテリ切断ユニット (BDU) システムの Pack+ (HV バッテリの正端子)、Fuse、Charge (ポート)、Link (負荷) などの高電圧ノードから分圧された電圧を高精度で測定できます。主な電圧測定では、内蔵デジタル・ローパス・フィルタを利用できます。本デバイスは、ローサイド・シャント抵抗の電流を測定できる高精度の電流センス ADC を内蔵しています。本デバイスは、内蔵 ADC で絶縁抵抗を測定でき、この測定に必要なすべてのスイッチング方式を制御できます。また、サーミスタ測定、リレー駆動、電圧測定、ペリフェラル SPI デバイスとのマスタ SPI インターフェイスに使える 8 つの GPIO / 補助入力を備えています。絶縁型双方向デイジー・チェーン・ポートは、コンデンサによる絶縁と変圧器による絶縁の両方をサポートしています。本デバイスは UART による通信もサポートしています。

BQ79631-Q1 へのホスト通信は、本デバイスの専用 UART インターフェイスまたは通信ブリッジ・デバイス BQ79600-Q1 経由で接続できます。さらに、絶縁型差動デイジー・チェーン通信インターフェイスにより、ホストは、その他の UIR モニタとだけでなくセル・モニタとも、1 つのインターフェイスで通信できます。通信ラインが途絶した場合、デイジー・チェーン通信インターフェイスは、スタックのどちらの端からでもホストがデバイスと通信できるリング・アーキテクチャに構成できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ79631-Q1 EV / BMS HV 車載アプリケーション向けの、電圧、電流、絶縁抵抗監視機能を備えた UIR センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 11月 27日
アプリケーション・ノート BQ79616-Q1 Software Design Reference (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 21日
技術記事 How to design an intelligent battery junction box for advanced EV battery manageme PDF | HTML 2023年 1月 4日
技術記事 Intelligent junction box with voltage and current synchronization in EVs PDF | HTML 2022年 4月 8日
証明書 BQ79631EVM-039 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 9日
ユーザー・ガイド BQ79616-Q1 and BQ75614-Q1 Graphical User Interface (GUI) User's Guide 2020年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドライバまたはライブラリ

BQ7961X-AUTOSAR-CDD BQ7961x Autosar complex device driver software

BQ7961X-Q1 CDD documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-DEVELOPMENT BQ7x61x-Q1 development files

BQ7x61x-Q1 documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-FMEDA BQ7x61x-Q1 FMEDA files

BQ7x61x-Q1 FMEDA documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

BQ7X61X-Q1-FUNCTIONAL-SAFETY-DOCS BQ7x61x-Q1 functional safety documents

BQ7X6X-Q1 functional safety documentation repository
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PAP) 64 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ