ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

250mA 高速バッファ - アップグレード版については BUF634A をご覧ください

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BUF634A アクティブ 210MHz、250mA 高速バッファ Higher slew rate (3750 V/µs) and wider bandwidth (210 MHz) at a 40% lower quiescent current (8.5 mA)

製品詳細

Architecture Open Loop/Buffer Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 180 BW at Acl (MHz) 180 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4 Iq per channel (typ) (mA) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 100 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 100 Iout (typ) (mA) 250 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
Architecture Open Loop/Buffer Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 36 GBW (typ) (MHz) 180 BW at Acl (MHz) 180 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2000 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 4 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4 Iq per channel (typ) (mA) 15 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 100 Rail-to-rail No Features Adjustable BW/IQ/IOUT Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 20000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 100 Iout (typ) (mA) 250 2nd harmonic (dBc) 75 3rd harmonic (dBc) 83 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-220 (KC) 5 45.212 mm² 10.16 x 4.45 TO-263 (KTT) 5 154.8384 mm² 10.16 x 15.24
  • このデバイスには、より新しいバージョンが存在します。BUF634A
  • 大出力電流:250mA
  • スルーレート:2000V/µs
  • ピンで選択可能な帯域幅:30MHz~180MHz
  • 低い静止電流:1.5mA (30MHz BW)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • 内部電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOIC
    • 5 ピン TO-220
    • 5 ピン TO-263 表面実装
  • このデバイスには、より新しいバージョンが存在します。BUF634A
  • 大出力電流:250mA
  • スルーレート:2000V/µs
  • ピンで選択可能な帯域幅:30MHz~180MHz
  • 低い静止電流:1.5mA (30MHz BW)
  • 幅広い電源電圧範囲:±2.25V~±18V
  • 内部電流制限
  • サーマル シャットダウン保護機能
  • パッケージ:
    • 5 ピン SOIC
    • 5 ピン TO-220
    • 5 ピン TO-263 表面実装

BUF634 は高速なユニティ ゲインの開ループ バッファで、幅広い用途に適しています。BUF634 をオペアンプの帰還ループ内で使用することにより、出力電流を増幅し、熱帰還を解消し、容量性負荷駆動能力を向上できます。

低消費電力のアプリケーションでは、BUF634 は出力 250mA、スルーレート 2000V/µs、帯域幅 30MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。V- ピンと BW ピンとの間に抵抗を接続して、帯域幅を 30MHz~180MHz の範囲で調節できます。

出力回路は内部電流制限とサーマル シャットダウンによって完全に保護されているため、このデバイスは堅牢で、簡単に使用できます。

BUF634 は、機械的要件や消費電力要件に適合するように各種のパッケージで供給されます。SOIC-8 表面実装、5 リードの TO‑220、5 リードの TO‑263 (DDPAK) 表面実装プラスチック パワー パッケージがあります。

BUF634 は高速なユニティ ゲインの開ループ バッファで、幅広い用途に適しています。BUF634 をオペアンプの帰還ループ内で使用することにより、出力電流を増幅し、熱帰還を解消し、容量性負荷駆動能力を向上できます。

低消費電力のアプリケーションでは、BUF634 は出力 250mA、スルーレート 2000V/µs、帯域幅 30MHz で 1.5mA の静止電流を実現します。V- ピンと BW ピンとの間に抵抗を接続して、帯域幅を 30MHz~180MHz の範囲で調節できます。

出力回路は内部電流制限とサーマル シャットダウンによって完全に保護されているため、このデバイスは堅牢で、簡単に使用できます。

BUF634 は、機械的要件や消費電力要件に適合するように各種のパッケージで供給されます。SOIC-8 表面実装、5 リードの TO‑220、5 リードの TO‑263 (DDPAK) 表面実装プラスチック パワー パッケージがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BUF634 250mA 高速バッファ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 1日
アプリケーション・ノート BUF634A and BUF634 Thermal Performance Comparison PDF | HTML 2021年 10月 18日
アプリケーション概要 Optimizing LCR Meter Front-End Design for Accurate Impedance Measurements PDF | HTML 2021年 1月 20日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート アンプおよび BUF634 の組み合わせ 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート Add Current Limit to the BUF634 2000年 9月 27日
アプリケーション・ノート Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BUF634ADRBEVM — 250mA 高速バッファの評価基板

BUF634ADRBEVM は、DRB (8 ピン DFN) パッケージに封止した高速バッファである BUF634A 向けの評価基板 (EVM) です。BUF634ADRBEVM は 2 個の BUF634AIDRB デバイスを搭載しており、このバッファの機能と汎用性を迅速に実証できる設計を採用しています。オプションで、コンポジット ループ内にある 1 個のデュアル SOIC アンプに対応する複数の出力という形でこれらのバッファを構成することもできます。複数のオンボード (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

BUF634 PSpice Model (Rev. B)

SBOM003B.ZIP (62 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

BUF634 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOC135C.TSC (405 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

BUF634 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SBOM204B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-220 (KC) 5 Ultra Librarian
TO-263 (KTT) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ