CC1000
315/433/868/915MHz の各 SRD (短距離デバイス) 帯域対応、シングルチップ、超低消費電力 RF トランシーバ
データシート
CC1000
- True single chip UHF RF transceiver
- Very low current consumption
- Frequency range 300 - 1000 MHz
- Integrated bit synchroniser
- High sensitivity (typical -110 dBm at 2.4 kBaud)
- Programmable output power -20 to 10 dBm
- Small size (TSSOP-28 or UltraCSP™ package)
- Low supply voltage (2.1 V to 3.6 V)
- Very few external components required
- No external RF switch / IF filter required
- RSSI output
- Single port antenna connection
- FSK data rate up to 76.8 kBaud
- Complies with EN 300 220 and FCC CFR47 part 15
- Programmable frequency in 250 Hz steps makes crystal temperature drift compensation possible without TCXO
- Suitable for frequency hopping protocols
- Development kit available
- Easy-to-use software for generating the CC1000 configuration data
- Applications
- Very low power UHF wireless data transmitters and receivers
- 315 / 433 / 868 and 915 MHz ISM/SRD band systems
- RKE - Two-way Remote Keyless Entry
- Home automation
- Wireless alarm and security systems
- AMR - Automatic Meter Reading
- Low power telemetry
- Game Controllers and advanced toys
CC1000 is a true single-chip UHF transceiver designed for very low power and very low voltage wireless applications. The circuit is mainly intended for the ISM (Industrial, Scientific and Medical) and SRD (Short Range Device) frequency bands at 315, 433, 868 and 915 MHz, but can easily be programmed for operation at other frequencies in the 300-1000 MHz range.
The main operating parameters of CC1000 can be programmed via a serial bus, thus making CC1000 a very flexible and easy to use transceiver. In a typical system CC1000 will be used together with a microcontroller and a few external passive components.
CC1000 is based on Chipcons SmartRF® technology in 0.35 µm CMOS.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Single-Chip Very Low Power RF Transceiver データシート (Rev. A) | 2007年 2月 7日 | |||
| * | 放射線と信頼性レポート | CC1000 Reliability Report | 2006年 4月 28日 | |||
| * | エラッタ | CC1000 Errata Notes | 2006年 1月 31日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点