製品詳細

Technology family CD4000 Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family CD4000 Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 3-state outputs
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum Input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range:
    100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise Margin (over full package-temperature range):
         1 V at VDD = 5 V
         2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Digital Multiplexing
    • Shift-right/shift-left registers
    • True/complement selection
  • 3-state outputs
  • Standardized, symmetrical output characteristics
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum Input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range:
    100 nA at 18 V and 25°C
  • Noise Margin (over full package-temperature range):
         1 V at VDD = 5 V
         2 V at VDD = 10 V
         2.5 V at VDD = 15 V
  • 5-V, 10-V, and 15-V parametric ratings
  • Meets all requirements of JEDEC Tentative Standard No. 13B, "Standard Specifications for Description of 'B' Series CMOS Devices"
  • Applications:
    • Digital Multiplexing
    • Shift-right/shift-left registers
    • True/complement selection

CD40257B is a Data Selector/Multiplexer featuring three-state outputs which can interface directly with and drive data lines of bus-oriented systems.

The CD40257B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

CD40257B is a Data Selector/Multiplexer featuring three-state outputs which can interface directly with and drive data lines of bus-oriented systems.

The CD40257B types are supplied in 16-lead hermetic dual-in-line ceramic packages (F3A suffix), 16-lead dual-in-line plastic packages (E suffix), 16-lead small-outline packages (M, M96, MT and NSR suffixes), and 16-lead thin shrink small-outline packages (PW and PWR suffixes).

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74LVC257A アクティブ 3 ステート出力、クワッド、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ Smaller voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD40257B Types データシート (Rev. C) 2003年 10月 13日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​