CD4051B-MIL

アクティブ

レベル変換機能搭載、CMOS、シングル、8 チャネル アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサ

製品詳細

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 20 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 3.3, 5, 12, 16, 20 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-2.5, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 125 CON (typ) (pF) 30 ON-state leakage current (max) (µA) 0.3 Supply current (typ) (µA) 0.04 Bandwidth (MHz) 20 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Features Break-before-make Input/output continuous current (max) (mA) 10 Rating Military Drain supply voltage (max) (V) 20 Supply voltage (max) (V) 20 Negative rail supply voltage (max) (V) 0
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V~20V
    • アナログ:20VP-P 以下
  • 低いオン抵抗、15VP-P 信号入力範囲で、VDD - VEE = 18V において 125Ω (代表値)
  • 高いオフ抵抗:VDD - VEE = 18V でチャネル リーク ±10pA (代表値)
  • 3V~20V のデジタル アドレッシング信号 (VDD - VSS = 3V~20V) のロジック レベル変換により、スイッチ特性に合致する 20VP-P (VDD - VEE = 20V) までのアナログ信号を切り換え、rON 5Ω = (代表値、VDD - VEE = 15V の場合)、すべてのデジタル制御入力および電源条件において非常に低い静止電力、VDD - VSS = VDD - VEE = 10V において 0.2µW (代表値)
  • オンチップでバイナリ アドレスをデコード
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
  • Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除
  • 幅広いデジタルおよびアナログ信号レベル:
    • デジタル:3V~20V
    • アナログ:20VP-P 以下
  • 低いオン抵抗、15VP-P 信号入力範囲で、VDD - VEE = 18V において 125Ω (代表値)
  • 高いオフ抵抗:VDD - VEE = 18V でチャネル リーク ±10pA (代表値)
  • 3V~20V のデジタル アドレッシング信号 (VDD - VSS = 3V~20V) のロジック レベル変換により、スイッチ特性に合致する 20VP-P (VDD - VEE = 20V) までのアナログ信号を切り換え、rON 5Ω = (代表値、VDD - VEE = 15V の場合)、すべてのデジタル制御入力および電源条件において非常に低い静止電力、VDD - VSS = VDD - VEE = 10V において 0.2µW (代表値)
  • オンチップでバイナリ アドレスをデコード
  • 5V、10V、15V のパラメータ定格
  • 20V で静止電流を 100% テスト済み
  • パッケージの温度範囲全体にわたって 18V 時に最大制御入力電流 1µA、25℃では 18V 時に 100nA
  • Break-Before-Make スイッチングにより、チャネルのオーバーラップを排除

CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

CD405xB アナログ マルチプレクサ / デマルチプレクサは、オン状態のインピーダンスが低くオフ状態のリーク電流が非常に小さいデジタル制御のアナログ スイッチです。これらのマルチプレクサ回路は、制御信号の論理状態にかかわらず、VDD - VSS および VDD - VEE の電源電圧範囲全体にわたって非常に小さな静止電力しか消費しません。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
CD4051B アクティブ ロジック レベル変換機能搭載、20V、8:1、1 チャネル アナログ マルチプレクサ Pin-to-pin replacement with the commerical package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD405xB 8 チャネルを 1 セット備えた、CMOS アナログ・マルチプレクサ / デマルチプレクサ、ロジック・レベル変換付き データシート (Rev. M 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.N) PDF | HTML 2024年 11月 26日