CD54HC147

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、10 ライン入力 4 ライン出力、プライオリティ エンコーダ

製品詳細

Technology family HC Function Encoder Configuration 10:4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family HC Function Encoder Configuration 10:4 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92
  • バッファ付き入力および出力
  • 伝搬遅延時間 (標準値):13ns (VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25oC)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55oC ~ 125oC
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA
  • バッファ付き入力および出力
  • 伝搬遅延時間 (標準値):13ns (VCC = 5V、CL = 15pF、TA = 25oC)
  • ファンアウト (全温度範囲にわたって)
    • バス ドライバ出力:15 個の LSTTL 負荷
  • 広い動作温度範囲:-55oC ~ 125oC
  • 平衡のとれた伝搬遅延と遷移時間
  • LSTTL ロジック IC に比べて消費電力を大幅削減
  • HC タイプ
    • 2V~6V で動作
    • 優れたノイズ耐性:VCC に対して NIL = 30%、NIH = 30% (VCC = 5V 時)
  • HCT タイプ
    • 4.5V~5.5V で動作
    • LSTTL 入力ロジックと直接互換、VIL = 0.8V (最大値)、VIH = 2V (最小値)
    • CMOS 入力互換、VOL、VOH で II ≦ 1µA

CDx4HC147 および CD74HCT147 は、9 入力プライオリティ エンコーダです。これらのデバイスは、暗黙的に 10 進の「ゼロ」を使用して、10 ラインから 4 ラインへの優先度エンコード機能を提供します。

CDx4HC147 および CD74HCT147 は、9 入力プライオリティ エンコーダです。これらのデバイスは、暗黙的に 10 進の「ゼロ」を使用して、10 ラインから 4 ラインへの優先度エンコード機能を提供します。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDx4HC147、CD74HCT147 ハイスピード CMOS ロジック、10 ライン入力 4 ライン出力、プライオリティ エンコーダ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025年 1月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​