データシート
CD74HC138-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Select One of Eight Data Outputs Active Low
- I/O Port or Memory Selector
- Three Enable Inputs to Simplify Cascading
- Typical Propagation Delay of 13 ns at VCC = 5 V, CL = 15 pF, TA = 25°C
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . 15 LSTTL Loads
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- 2-V to 6-V VCC Operation
- High Noise Immunity; NIL or NIH = 30% of VCC, VCC = 5 V
The CD74HC138 is a high-speed silicon-gate CMOS decoder well suited to memory address decoding or data routing applications. This circuit features low power consumption usually associated with CMOS circuitry, yet has speeds comparable to low-power Schottky TTL logic. The circuit has three binary select inputs (A0, A1, and A2). If the device is enabled, these inputs determine which one of the eight normally high outputs of the HC138 will go low.
Two active-low and one active-high enables (E1, E2, and E3) are provided to ease the cascading of decoders. The decoders eight outputs can drive ten low-power Schottky TTL equivalent loads.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | High-Speed CMOS Logic 3- to 8-Line Inverting Decoder/Demultiplexer データシート (Rev. A) | 2008年 4月 24日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点