データシート
CD74HC4543
- Input Latches for BCD Code Storage
- Blanking Capability
- Phase Input for Complementing Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
The CD74HC4543 high-speed silicon-gate device is a BCD to 7-segment latch/decoder/driver designed primarily for directly driving liquid-crystal displays. It has an active-high disable input (LD), an active-high blanking input (BI) and a phase input (PH) to which a square wave is applied for liquid-crystal applications. This square wave also is applied to the backplane of the liquid-crystal display.
This device also can be used, in conjunction with current amplifying devices, for driving LEDs, incandescent, fluorescent, and gas-discharge displays. For these applications the phase input provides a means to obtain active-high or active-low segment outputs. (See the Function Table.)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CD74HC4543 データシート (Rev. B) | 2003年 6月 20日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点