データシート
CD74HCT157
- Common Select Inputs
- Separate Enable Inputs
- Buffered inputs and Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs . . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30%of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
The CD54HC158 and CD74HC158 are obsolete and no longer are supplied.
The HC157, HCT157, HC158, and HCT158 are quad 2-input multiplexers which select four bits of data from two sources under the control of a common Select input (S). The Enable input (E\) is active Low. When (E\) is High, all of the outputs in the 158, the inverting type, (1Y\-4Y\) are forced High and in the 157, the non-inverting type, all of the outputs (1Y\-4Y\) are forced Low, regardless of all other input conditions.
Moving data from two groups of registers to four common output busses is a common use of these devices. The state of the Select input determines the particular register from which the data comes. They can also be used as function generators.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CD54/74HC157, CD54/74HCT157, CD54/74HC158, CD54/74HCT158 データシート (Rev. C) | 2003年 10月 13日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点