CD74HCT258

アクティブ

ハイスピード CMOS ロジック、3 ステート出力、反転型、クワッド 2 入力マルチプレクサ

製品詳細

Technology family HCT Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family HCT Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4
  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Wide Operating Temperature Range of –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delays and Transition Times
  • Standard Outputs Drive Up To 10 LS-TTL Loads
  • Significant Power Reduction Compared to LS-TTL Logic ICs
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
  • Wide Operating Temperature Range of –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delays and Transition Times
  • Standard Outputs Drive Up To 10 LS-TTL Loads
  • Significant Power Reduction Compared to LS-TTL Logic ICs
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible

These devices are designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines when the output-enable (G)\ input is at a high logic level.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, G\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

These devices are designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines when the output-enable (G)\ input is at a high logic level.

To ensure the high-impedance state during power up or power down, G\ should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74HCT157 アクティブ クワッド 2 ライン - 1 ライン データ セレクタ/マルチプレクサ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD54HCT258, CD74HCT258 データシート (Rev. A) 2003年 4月 18日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​