データシート
CD74HCT354
- HC/HCT354
- Transparent Data and Select Latches
- Buffered Inputs
- Three-State Complementary Outputs
- Bus Line Driving Capability
- Typical Propagation Delay: VCC = 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
- Data to Output = 18ns
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs. . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
- Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
- Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- HC Types
- 2V to 6V Operation
- High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
- HCT Types
- 4.5V to 5.5V Operation
- Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
- CMOS Input Compatibility, Il
1µA at VOL, VOH
The CD54HC354, CD74HC354, and CD74HCT354 are data selectors/multiplexers that select one of eight sources. In both types, the data select bits S0, S1 and S2 are stored in transparent latches that are enabled by a low latch enable input, LE\.
In the HC/HCT354 the data enable input, E\, controls transparent latches that pass data to the outputs when E\ is high and latches in new data when E\ is low.
In both types the three-state outputs are controlled by three output-enable inputs OE1\, OE2\, and OE3.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CD54HC354, CD74HC354, CD74HCT354 データシート (Rev. D) | 2003年 4月 7日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点