製品詳細

Technology family HCT Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family HCT Function Digital Multiplexer Configuration 8:1 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4
  • Edge-Triggered Data Flip-Flops
    • Transparent Select Latches
  • Buffered Inputs
  • 3-State Complementary Outputs
  • Bus Line Driving Capability
  • Typical Propagation Delay: VCC= 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
    • Clock to Output = 22ns
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs. . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • 4.5V to 5.5V Operation
  • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
  • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

  • Edge-Triggered Data Flip-Flops
    • Transparent Select Latches
  • Buffered Inputs
  • 3-State Complementary Outputs
  • Bus Line Driving Capability
  • Typical Propagation Delay: VCC= 5V, CL = 15pF, TA = 25°C
    • Clock to Output = 22ns
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs. . . . . . . . . . . . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . . . . . . . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . -55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • 4.5V to 5.5V Operation
  • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
  • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

The CD74HCT356 consists of data selectors/multiplexers that select one of eight sources. The data select bits (S0, S1, and S2) are stored in transparent latches that are enabled by a low latch enable input (LE\).

The data is stored in edge-triggered flip-flops that are triggered by a low-to-high clock transition.

In both types the 3-state outputs are controlled by three output-enable inputs (OE1\, OE2\, and OE3).

The CD74HCT356 consists of data selectors/multiplexers that select one of eight sources. The data select bits (S0, S1, and S2) are stored in transparent latches that are enabled by a low latch enable input (LE\).

The data is stored in edge-triggered flip-flops that are triggered by a low-to-high clock transition.

In both types the 3-state outputs are controlled by three output-enable inputs (OE1\, OE2\, and OE3).

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
CD74HCT251 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、3 ステート、8 入力マルチプレクサ Voltage range (4.5V to 5.5V), average drive strength (4mA), average propagation delay (22ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CD74HCT356 データシート (Rev. A) 2003年 5月 8日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​