データシート
CD74HCT4543
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Input Latches for BCD Code Storage
- Blanking Capability
- Phase Input for Complementing Outputs
- Fanout (Over Temperature Range)
- Standard Outputs - 10 LSTTL Loads
- Balanced Propagation Delay and Transition Times
- Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
- Direct LSTTL input logic compatibility, VIL=0.8 V Maximum, VIH=2 V Minimum
- CMOS Input Compatibility, II
1µA @ VOL, VOH
The CD74HCT4543 high-speed silicon-gate is a BCD-to-7 segment latch/decoder/driver designed primarily for directly driving liquid-crystal displays. While the latch enable (LD) is low, the latches are enabled to store the BCD inputs. When the latch enable is high, the latches are disabled, making the outputs transparent to the BCD inputs. The device has an active-high blanking input (BI) and a phase input (PH) to which a square wave is applied for liquid-crystal applications. This square wave also is applied to the backplane of the liquid-crystal display.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | CD74HCT4543 データシート (Rev. A) | 2003年 4月 7日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点