CDCE6214

アクティブ

1 個の PLL 搭載、4 個の差動出力、超低消費電力クロック ジェネレータ

製品詳細

Number of outputs 4 Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 350 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, Universal input, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
Number of outputs 4 Output type HCSL, LVCMOS, LVDS Output frequency (max) (MHz) 350 Core supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Output supply voltage (V) 1.8, 2.5, 3.3 Input type LVCMOS, Universal input, XTAL Operating temperature range (°C) -40 to 105 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, Serial interface Rating Catalog
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 設定可能な高性能低消費電力フラクショナル N PLL (スプリアスによる RMS ジッタ (12kHz~20MHz、Fout > 100MHz) は以下のとおり)
    • 整数モード:
      • 差動出力:350fs (標準)、600fs (最大)
      • LVCMOS 出力:標準 1.05ps、最大 1.5ps
    • 分数モード:
      • 差動出力:標準 1.7ps、最大 2.1ps
      • LVCMOS 出力:標準 2.0ps、最大 4.0ps
  • SSC 付きの PCIe Gen 1/2/3/4、SSC なしの 1/2/3/4/5/6 をサポート
  • 標準消費電力:4 出力チャネルで 65mA、1 出力チャネルで 23mA
  • ユニバーサル クロック入力
    • 差動 AC 結合または LVCMOS:10 MHz ~ 200 MHz
    • 水晶振動子:10 MHz ~ 50 MHz
  • 柔軟な出力クロック分配
    • 4 チャネル分周器:24kHz~328.125MHz の最大 5 つの固有出力周波数
    • OUT0~OUT4 ピンで疑似 LVDS、LP-HCSL、LVCMOS 出力の組み合わせ
    • 出力分周器のグリッチレス スイッチングと出力チャネル同期
    • GPIO とレジスタによる個別の出力有効化
  • 周波数マージニング オプション
    • DCO モード:10ppb 以下のステップ サイズで周波数を増減
  • 完全統合された設定可能なループ帯域幅:100 kHz ~ 1.6 MHz
  • 単一電源または複数電源 (レベル変換用):1.8V、2.5V、3.3V
  • 設定可能な GPIO と柔軟な設定オプション
    • I2C 互換インターフェイス:最高 400kHz
    • 2 つのページと外部選択ピンを持つ内蔵 EEPROMその場で設定が可能
  • 100Ω システムをサポート
  • 低い電磁放射
  • 小さい占有面積:24 ピン VQFN (4mm × 4mm)
  • 設定可能な高性能低消費電力フラクショナル N PLL (スプリアスによる RMS ジッタ (12kHz~20MHz、Fout > 100MHz) は以下のとおり)
    • 整数モード:
      • 差動出力:350fs (標準)、600fs (最大)
      • LVCMOS 出力:標準 1.05ps、最大 1.5ps
    • 分数モード:
      • 差動出力:標準 1.7ps、最大 2.1ps
      • LVCMOS 出力:標準 2.0ps、最大 4.0ps
  • SSC 付きの PCIe Gen 1/2/3/4、SSC なしの 1/2/3/4/5/6 をサポート
  • 標準消費電力:4 出力チャネルで 65mA、1 出力チャネルで 23mA
  • ユニバーサル クロック入力
    • 差動 AC 結合または LVCMOS:10 MHz ~ 200 MHz
    • 水晶振動子:10 MHz ~ 50 MHz
  • 柔軟な出力クロック分配
    • 4 チャネル分周器:24kHz~328.125MHz の最大 5 つの固有出力周波数
    • OUT0~OUT4 ピンで疑似 LVDS、LP-HCSL、LVCMOS 出力の組み合わせ
    • 出力分周器のグリッチレス スイッチングと出力チャネル同期
    • GPIO とレジスタによる個別の出力有効化
  • 周波数マージニング オプション
    • DCO モード:10ppb 以下のステップ サイズで周波数を増減
  • 完全統合された設定可能なループ帯域幅:100 kHz ~ 1.6 MHz
  • 単一電源または複数電源 (レベル変換用):1.8V、2.5V、3.3V
  • 設定可能な GPIO と柔軟な設定オプション
    • I2C 互換インターフェイス:最高 400kHz
    • 2 つのページと外部選択ピンを持つ内蔵 EEPROMその場で設定が可能
  • 100Ω システムをサポート
  • 低い電磁放射
  • 小さい占有面積:24 ピン VQFN (4mm × 4mm)

CDCE6214 は、各種ドライバ モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード ジッタのクロック ジェネレータです。入力信号源にはシングルエンドまたは差動入力のクロック ソース、あるいは水晶振動子を使用できます。CDCE6214 は、任意の入力周波数から無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。CDCE6214 は I2C インターファイスを通じて設定できます。シリアル インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン モードで使用し、デバイスを固有の構成に設定できます。

CDCE6214 は、フォールバック モードでのみ I2C インターフェイスを使用して構成できます。シリアル インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン モードで使用し、デバイスを独自の構成に設定できます。

オンチップの EEPROM を使用して構成を変更できます (ピンで事前選択可能)。このデバイスは、グリッチなしの動作による周波数マージニング機能を備えており、システム設計検証テスト (DVT) とイーサネット オーディオ ビデオ ブリッジ (eAVB) をサポートできます。DCO モードで分数帰還分周器を調整することで、すべての出力チャネルで細かい周波数マージニングが可能です。

内蔵パワー コンディショニングは、優れた電源リップル除去 (PSRR) を提供し、電力供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。アナログおよびデジタル コア ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作し、出力ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作します。

CDCE6214 を使用すると、1 つの基準クロックで動作する高性能クロック ツリーを非常に低い消費電力と小さなフットプリントで実現できます。CDCE6214 は、EEPROM 機能を工場でプログラムすることもユーザーがプログラムすることもできるため、使いやすく即座に起動できる低消費電力クロック供給デバイスとして理想的です。

CDCE6214 は、各種ドライバ モードを選択可能な 5 つの独立したクロック出力を生成できる、4 チャネル、超低消費電力、中グレード ジッタのクロック ジェネレータです。入力信号源にはシングルエンドまたは差動入力のクロック ソース、あるいは水晶振動子を使用できます。CDCE6214 は、任意の入力周波数から無関係のベース周波数を合成するフラクショナル N PLL を備えています。CDCE6214 は I2C インターファイスを通じて設定できます。シリアル インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン モードで使用し、デバイスを固有の構成に設定できます。

CDCE6214 は、フォールバック モードでのみ I2C インターフェイスを使用して構成できます。シリアル インターフェイスが使用できないときは、GPIO ピンをピン モードで使用し、デバイスを独自の構成に設定できます。

オンチップの EEPROM を使用して構成を変更できます (ピンで事前選択可能)。このデバイスは、グリッチなしの動作による周波数マージニング機能を備えており、システム設計検証テスト (DVT) とイーサネット オーディオ ビデオ ブリッジ (eAVB) をサポートできます。DCO モードで分数帰還分周器を調整することで、すべての出力チャネルで細かい周波数マージニングが可能です。

内蔵パワー コンディショニングは、優れた電源リップル除去 (PSRR) を提供し、電力供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。アナログおよびデジタル コア ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作し、出力ブロックは 1.8V、2.5V、または 3.3V ±5% 電源で動作します。

CDCE6214 を使用すると、1 つの基準クロックで動作する高性能クロック ツリーを非常に低い消費電力と小さなフットプリントで実現できます。CDCE6214 は、EEPROM 機能を工場でプログラムすることもユーザーがプログラムすることもできるため、使いやすく即座に起動できる低消費電力クロック供給デバイスとして理想的です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMK5B12204 アクティブ ネットワーク同期機能搭載、BAW テクノロジー採用、超低ジッタ クロック ジェネレータ This product has more robust jitter performance and built-in network synchronization capabilities.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CDCE6214 超低消費電力クロック・ジェネレータ、1 つの PLL、4 つの差動出力、2 つの入力、EEPROM 内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション・ノート Clocking for PCIe Applications PDF | HTML 2023年 11月 28日
ユーザー・ガイド CDCE6214-Q1 Registers (Rev. B) 2019年 11月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

CDCE6214-Q1EVM — 4 組の差動出力と 1 個の 1 LVCMOS 出力搭載、クロック ジェネレータの評価基板

CDCE6214-Q1 評価基板 (EVM) は、超低消費電力クロック ジェネレータである CDCE6214-Q1 の評価プラットフォームです。この
評価基板は、CDCE6214-Q1 と通信するための I2C バスにアクセスできるように、USB ベースのインターフェイスを実装しています。ピン制御モードで、このデバイスを特定の動作モードに設定できます。
ユーザー ガイド: PDF
ハードウェア・プログラミング・ツール

ACROVIEW-3P-AP6000 — AP6000 programmer support all TI programmable chips, including EP Product, Power ICs, and Gauge ICs

AP6000, launched by Acroview, is a universal programmer designed to support TI ICs across all series. Leveraging Acroview's highly skilled algorithm R&D engineering team, it delivers the fastest chip support speed in the industry.The AP6000 is capable of programming 8 chips simultaneously, and (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

ACROVIEW-3P-AP8000 — AP8000 Universal Programming System, including all TI programmable chips.

AP8000 is a leading technology platform of Universal Programming developed by Acroview. We have an accomplished team of algorithm R&D engineers, to offer the fastest chip support software development service among the industry. The AP8000 can support the programming of 8 chips simultaneously. (...)

設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ